The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Distri­bu­cija ener­gije
  • Priključna tehnika
  • Kleme vijčane i dodatna oprema
  • KWE04GR
  • Distri­bu­cija ener­gije

Završna plata za KXA10E, KXA16E, zelena KWE04GR

EAN
3250613931650
Pakovanje
10 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Završna plata za KXA10E, KXA16E, zelena

KWE04GR

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • PE klema 1 dostupni proizvodi

Kompatibilni proizvodi

  • Vezani proizvodi 1 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • PE klema
  • KXA16E

    Klema za uzemljenje 16mm², na vijak

    0,00 €  / *

Vezani proizvodi

  • KXA16E

    Klema za uzemljenje 16mm², na vijak

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Mate­ri­jali
  • Boja
    Zelena
  • RAL kod
    6032
Pove­zi­vost
  • Vrsta veze
    Vijčana stezaljka

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration KWE04GR
PDF
Hager RoHS report KWE04GR
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika KWE04GR  | Hager

    Slika proizvoda KWE04GR

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet KWE04GR  | Hager

    Hager Product data sheet KWE04GR

    Završna plata za KXA10E, KXA16E, zelena

    PDF
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    KWL004 - Oznake L1, L2, L3, N, PE, 25 komada
    KWL004
    Oznake L1, L2, L3, N, PE, 25 komada
  • 2
    KWE25G - Završna plata za KXA02VB,KXA02LX, siva
    KWE25G
    Završna plata za KXA02VB, KXA02LX, siva
  • 3
    KXB04F6 - Klema sa osiguračem 6,3x32, 4mm², na vijak
    KXB04F6
    Klema sa osiguračem 6, 3x32, 4mm², na vijak
  • 4
    KWJ10B2 - Premosnica, 10mm², 2-struka, na vijak
    KWJ10B2
    Premosnica, 10mm², 2-struka, na vijak
  • 5
    KWB02 - Krajnji nosač za kleme do 150mm2
    KWB02
    Krajnji nosač za kleme do 150mm2

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina