Završna plata za KXA10N, KXA16N, plava • KWE04B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Distri­bu­cija ener­gije
  • Priključna tehnika
  • Kleme vijčane i dodatna oprema
  • KWE04B

Završna plata za KXA10N, KXA16N, plava

KWE04B

  • Distri­bu­cija ener­gije

Završna plata za KXA10N, KXA16N, plava KWE04B

EAN
3250613931643
Pakovanje
10 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Mate­ri­jali
  • Boja
    Plava
  • RAL kod
    5002
Pove­zi­vost
  • Vrsta veze
    Vijčana stezaljka

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Usklađeno sa REACH Da

Certifikati i dokumenti

REACH declaration KWE04B (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration KWE04B (english)
PDF
103,59 kB

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    KXA02E - Klema za uzemljenje, 2,5mm²
    KXA02E
    Klema za uzemljenje, 2, 5mm²
  • 2
    KXA02LH - Klema za fazu, 2,5mm²
    KXA02LH
    Klema za fazu, 2, 5mm²
  • 3
    KXA02LX - Klema za fazu, spratna, 2,5mm²
    KXA02LX
    Klema za fazu, spratna, 2, 5mm²
  • 4
    KXA02NH - Klema za nulu, 2,5mm²
    KXA02NH
    Klema za nulu, 2, 5mm²
  • 5
    KXA04I2 - Klema, 1xN prolazna/1xL prolazna/1xuzemljenje, 4mm², na vijak
    KXA04I2
    Klema, 1xN prolazna/1xL prolazna/1xuzemljenje, 4mm², na vijak

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina