The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Distri­bu­cija ener­gije
  • Priključna tehnika
  • Kleme vijčane i dodatna oprema
  • KWB02
  • Distri­bu­cija ener­gije

Krajnji nosač za kleme do 150mm2 KWB02

EAN
3250613931339
Pakovanje
100 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Krajnji nosač za kleme do 150mm2

KWB02

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Kompatibilni proizvodi

  • Vezani proizvodi 5 dostupni proizvodi

Vezani proizvodi

  • KXB35E

    Klema za uzemljenje, 35mm², na vijak

    0,00 €  / *
  • KXB35LH

    Klema za fazu 35mm², 1000V/125A, na vijak

    0,00 €  / *
  • KXB150LH

    Klema za fazu 150mm², 1000V/309A, na vijak

    0,00 €  / *
  • KXB35NH

    Klema za nulu 35mm², 1000V/125A, na vijak

    0,00 €  / *
  • KXB150NH

    Klema za nulu 150mm², 1000V/309A, na vijak

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Dubina
    60 mm
  • Visina
    50 mm
  • Širina
    10 mm
Pove­zi­vost
  • Vrsta veze
    Vijčana stezaljka

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration KWB02
PDF
Hager RoHS report KWB02
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika KWB02  | Hager

    Slika proizvoda KWB02

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet KWB02  | Hager

    Hager Product data sheet KWB02

    Krajnji nosač za kleme do 150mm2

    PDF
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    KWL004 - Oznake L1, L2, L3, N, PE, 25 komada
    KWL004
    Oznake L1, L2, L3, N, PE, 25 komada
  • 2
    KWE04GR - Završna plata za KXA10E, KXA16E, zelena
    KWE04GR
    Završna plata za KXA10E, KXA16E, zelena
  • 3
    KWE04G - Završna plata za KXA10L, KXA16L, siva
    KWE04G
    Završna plata za KXA10L, KXA16L, siva
  • 4
    KWE26G - Završna plata za KXA04VB, KXA04LX, siva
    KWE26G
    Završna plata za KXA04VB, KXA04LX, siva
  • 5
    KWE01B - Završna plata za KXA02NH, KXA04NH, plava
    KWE01B
    Završna plata za KXA02NH, KXA04NH, plava

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina