The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Distri­bu­cija ener­gije
    • Mali razvodni ormari do 63 A i multi­me­dija ormari
    • QuickConnect kleme
    • KR060B10
    EAN
    3250610133989
    Pakovanje
    20 Komadi
    • QuickConnect kleme

    Premosnica, 6mm², 10-struka, na vijak KR060B10

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Premosnica, 6mm², 10-struka, na vijak

    KR060B10

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      57 A
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Žuta
    Dimen­zije
    • Visina
      77,3 mm
    • Širina
      7,6 mm
    • Dubina
      18 mm
    Oprema
    • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača za križni priključak
      Verti­kalni priključak
    Veza
    • Broj stezaljki s premo­šta­va­njem
      10

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration KR060B10
    PDF
    RoHS report KR060B10
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika KR060B10  | Hager

      Slika proizvoda KR060B10

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda KR060B10  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda KR060B10

      Premosnica, 6mm², 10-struka, na vijak

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      329,67 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      KR025B10 - Premosnica, 2,5mm², 10-struka, na vijak
      KR025B10
      Premosnica, 2, 5mm², 10-struka, na vijak
    • 2
      KR040B10 - Premosnica, 4mm², 10-struka, na vijak
      KR040B10
      Premosnica, 4mm², 10-struka, na vijak
    • 3
      KR100B10 - Premosnica, 10mm², 10-struka, na vijak
      KR100B10
      Premosnica, 10mm², 10-struka, na vijak
    • 4
      KN18E - Klema, QuickConnect, PE, 18 mjesta, žuta/zelena
      KN18E
      Klema, QuickConnect, PE, 18 mjesta, žuta/zelena
    • 5
      KN10E - Klema, QuickConnect, PE, 10 mjesta, žuta/zelena
      KN10E
      Klema, QuickConnect, PE, 10 mjesta, žuta/zelena

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina