Klema, QuickConnect, N, 6 mjesta, plava/siva KN06N
Prateći proizvodi:
KN10NKompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Dodatna oprema/rezervni dijelovi za kleme 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
-
Nazivna struja In63 A
-
Tip pola1P
-
Visina33 mm
-
Širina30 mm
-
Dubina34 mm
-
Nazivni napon230 - 230 V
-
Nazivni izolacijski napon Ui400 V
-
BojaPlava
-
MaterijalPoliamid (PA)
-
RAL kod5002
-
Vrsta vezeOpružno spajanje
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda KN06N
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda KN06N
Klema, QuickConnect, N, 6 mjesta, plava/siva
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Montageanleitung QC Einzelmodul
Uputstvo za instalaciju International 2020-01-01
PDF361,52 kB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2022-11-16
PDF200,90 kB
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2023-02-06
PDF217,42 kB
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2021-04-26
PDF100,30 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB