The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Distri­bu­cija ener­gije
    • Priključna tehnika
    • Distri­bu­tivni blokovi
    • KJ02DN
    EAN
    3250613803704
    Pakovanje
    4 Komadi
    • Distri­bu­tivni blokovi

    Distributivni blok, 125A, 1P, poklopac, 2x 10-35²/2x 2,5-25²/6x 1,5-16² KJ02DN

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Distributivni blok, 125A, 1P, poklopac, 2x 10-35²/2x 2,5-25²/6x 1,5-16²

    KJ02DN

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      125 A
    Arhi­tek­tura
    • Broj polova
      1
    Dimen­zije
    • Visina
      91 mm
    • Širina
      27 mm
    • Dubina
      51 mm
    Kapa­citet
    • Broj modula
      1,50
    Samo za internu upotrebu
    • Broj modula 17,5 mm
      3

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Distribution block 400A, closed, 1pole (English)
    PDF
    401,48 kB
    REACH declaration KJ02DN
    PDF
    RoHS report KJ02DN
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika KJ02DN  | Hager

      Slika proizvoda KJ02DN

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda KJ02DN  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda KJ02DN

      Distributivni blok, 125A, 1P, poklopac, 2x 10-35²/2x 2,5-25²/6x 1,5-16²

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      290,81 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      KJ02CN - Distributivni blok, 160A, 1P, poklopac, 2x 25-70²/3x 2,5-25²/8x 1,5-16²
      KJ02CN
      Distributivni blok, 160A, 1P, poklopac, 2x 25-70²/3x 2, 5-25²/8x 1, 5-16²
    • 2
      KJ100A - Distributivni blok, proširivi 4P, 100A
      KJ100A
      Distributivni blok, proširivi 4P, 100A
    • 3
      KJ02AN - Distributivni blok, 250A, 1P, poklopac, 1x35-120²/1x1,5-50²/4x1,5-16²/8x2,5-25²
      KJ02AN
      Distributivni blok, 250A, 1P, poklopac, 1x35-120²/1x1, 5-50²/4x1, 5-16²/8x2, 5-25²
    • 4
      KJ01A - Distribucijski blok, 90A, 2P, 2x10-35 ² i 10x 2,5-16 ²
      KJ01A
      Distribucijski blok, 90A, 2P, 2x10-35 ² i 10x 2, 5-16 ²
    • 5
      KJ02B - Distributivni blok 1-polni, 400A
      KJ02B
      Distrubutivni blok 1P, 400A

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina