Distributivni blok, 1‑polni, nazivna struja do 125 A, namijenjen za razdvajanje i distribuciju glavnog vodiča u niskonaponskim električnim instalacijama. Omogućava priključenje jednog ulaznog vodiča presjeka od 10 do 35 mm² te dodatnog ulaznog vodiča presjeka od 6 do 16 mm², kao i više izlaznih vodiča presjeka od 2,5 do 16 mm². Predviđen je za montažu na DIN šinu i primjenu u razvodnim ormarima stambenih i poslovnih električnih instalacija.
EAN
3250613800123
Pakovanje
4 Komadi
Distributivni blok 1-polni, 125A KJ02D
Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Konstruktivni element za redne stezaljke 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Električna struja
-
Nazivna struja In125 A
Arhitektura
-
Broj polova1
Dimenzije
-
Visina95 mm
-
Širina45 mm
-
Dubina50 mm
Kapacitet
-
Broj modula1,50
Samo za internu upotrebu
-
Broj modula 17,5 mm3
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda KJ02D
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda KJ02D
Distrubutivni blok 1P, 125A
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22
PDF290,81 kB
Deklaracija o usklađenosti pl-PL 2026-09-11
PDF274,85 kB
Više dokumentacije