The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • KJ02C
    Distributivni blok, 1‑polni, nazivna struja do 160 A, namijenjen za razdvajanje i distribuciju glavnog vodiča. Omogućava priključenje jednog ulaznog vodiča presjeka od 10 do 70 mm² te više izlaznih vodiča presjeka od 2,5 do 16 mm². Predviđen je za montažu na DIN šinu i primjenu u razvodnim ormarima stambenih, poslovnih i industrijskih električnih instalacija.
    EAN
    3250613800116
    Pakovanje
    4 Komadi

    Distributivni blok 1-polni, 160A KJ02C

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Slični proizvodi:

    KJ02CN

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Distributivni blok 1-polni, 160A

    KJ02C

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Kons­truk­tivni element za redne stezaljke 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Kons­truk­tivni element za redne stezaljke
    • KJ02B

      Distrubutivni blok 1P, 400A

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      160 A
    Arhi­tek­tura
    • Broj polova
      1
    Dimen­zije
    • Visina
      90 mm
    • Širina
      35 mm
    • Dubina
      50 mm
    Kapa­citet
    • Broj modula
      2
    Samo za internu upotrebu
    • Broj modula 17,5 mm
      4

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Distribution block 400A, closed, 1pole (English)
    PDF
    401,48 kB
    REACH declaration KJ02C
    PDF
    RoHS report KJ02C
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika KJ02C  | Hager

      Slika proizvoda KJ02C

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda KJ02C  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda KJ02C

      Distrubutivni blok 1P, 160A

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      290,81 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti pl-PL 2026-09-11  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti pl-PL 2026-09-11

      PDF
      274,85 kB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina