Distrubutivni blok 4P, 80A • KJ01B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Distri­bu­cija ener­gije
  • Priključna tehnika
  • Distri­bu­tivni blokovi
  • KJ01B

Distrubutivni blok 4P, 80A

KJ01B

  • Distri­bu­cija ener­gije

Distrubutivni blok 4P, 80A KJ01B

EAN
3250613800215
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    80 A
Arhi­tek­tura
  • Broj polova
    4
Dimen­zije
  • Visina
    86 mm
  • Širina
    88 mm
  • Dubina
    44 mm
Kapa­citet
  • Broj modula
    5
Samo za internu upotrebu
  • Broj modula 17,5 mm
    10

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

REACH declaration KJ01B (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration KJ01B (english)
PDF
103,59 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika KJ01B  | Hager

    Slika proizvoda KJ01B

  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2022-08-29

    PDF
    193,62 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    KJ01C - Distrubutivni blok 4P, 125A
    KJ01C
    Distrubutivni blok 4P, 125A
  • 2
    KJ02A - Distrubutivni blok 1P, 250A
    KJ02A
    Distrubutivni blok 1P, 250A
  • 3
    KJ02B - Distrubutivni blok 1P, 400A
    KJ02B
    Distrubutivni blok 1P, 400A
  • 4
    KJ02C - Distrubutivni blok 1P, 160A
    KJ02C
    Distrubutivni blok 1P, 160A
  • 5
    KJ02D - Distrubutivni blok 1P, 125A
    KJ02D
    Distrubutivni blok 1P, 125A

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina