The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Distri­bu­cija ener­gije
  • Priključna tehnika
  • Glavne razvodne kleme i dodatna oprema
  • KH35N
  • Distri­bu­cija ener­gije

Glavna razdjelna klema, 1P, 2x35/2x25mm² po polu, plava KH35N

EAN
3250613780289
Pakovanje
5 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Glavna razdjelna klema, 1P, 2x35/2x25mm² po polu, plava

KH35N

  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Visina
    55 mm
  • Širina
    27 mm
  • Dubina
    37 mm
Veza
  • Presjek krutog provod­nika
    35 mm²
Insta­la­cija, montaža
  • Nazivni zatezni moment
    3,50 - 3,50 Nm
Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    100 A
Arhi­tek­tura
  • Broj polova
    1

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration KH35N
PDF
Hager RoHS report KH35N
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika KH35N  | Hager

    Slika proizvoda KH35N

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet KH35N  | Hager

    Hager Product data sheet KH35N

    Glavna razdjelna klema, 1P, 2x35/2x25mm² po polu, plava

    PDF
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    KH23C - Glavna razdjelna klema, 3P, 2x25/2x16mm²
    KH23C
    Glavna razdjelna klema, 3P, 2x25/2x16mm²
  • 2
    KH24C - Glavna razdjelna klema, 4P, 2x25/2x16mm²
    KH24C
    Glavna razdjelna klema, 4P, 2x25/2x16mm²
  • 3
    KH25C - Glavna razdjelna klema, 5P, 2x25/2x16mm²
    KH25C
    Glavna razdjelna klema, 5P, 2x25/2x16mm²
  • 4
    KH45A - Glavna razdjelna klema, 5P, 2x35/2x25mm² po polu, 3 faze, 1 nula, 1 zemlja
    KH45A
    Glavna razdjelna klema, 5P, 2x35/2x25mm² po polu, 3 faze, 1 nula, 1 zemlja
  • 5
    KH70G - Glavna razdjelna klema, 1P, 4x70mm², siva
    KH70G
    Glavna razdjelna klema, 1P, 4x70mm², siva

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina