The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Distri­bu­cija ener­gije
    • Priključna tehnika
    • Glavne razvodne kleme i dodatna oprema
    • KH35L
    Glavna razdjelna klema, 1‑polna, L (siva), nazivna struja do 100 A, namijenjena za razdvajanje i distribuciju glavnog vodiča. Omogućava priključenje krutih vodiča presjeka do 35 mm² te fleksibilnih vodiča sa stopicom do 25 mm². Predviđena je za montažu na DIN šinu i primjenu u razvodnim i mjernim ormarima.
    EAN
    3250613780272
    Pakovanje
    5 Komadi
    • Glavne razvodne kleme i dodatna oprema

    Glavna razdjelna klema, 1-polna, 2x35/2x25mm² po polu, siva KH35L

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Glavna razdjelna klema, 1-polna, 2x35/2x25mm² po polu, siva

    KH35L

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      55 mm
    • Širina
      27 mm
    • Dubina
      37 mm
    Veza
    • Presjek krutog provod­nika
      35 mm²
    Insta­la­cija, montaža
    • Nazivni zatezni moment
      3,50 - 3,50 Nm
    • Monti­ranje na
      DIN šina
    Napon
    • Nazivni napon
      400 - 400 V
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      100 A
    Arhi­tek­tura
    • Broj polova
      1

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration KH35L
    PDF
    RoHS report KH35L
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika KH35L  | Hager

      Slika proizvoda KH35L

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda KH35L  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda KH35L

      Glavna razdjelna klema, 1P, 2x35/2x25mm² po polu, siva

      PDF
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      KH23C - Glavna razdjelna klema, 3-polna, 2x25 / 2x16mm²
      KH23C
      Glavna razdjelna klema, 3P, 2x25/2x16mm²
    • 2
      KH25C - Glavna razdjelna klema, 5-polna, 2x25 / 2x16mm²
      KH25C
      Glavna razdjelna klema, 5P, 2x25/2x16mm²
    • 3
      KH70G - Glavna razdjelna klema, 1-polna, 4x70mm², siva
      KH70G
      Glavna razdjelna klema, 1P, 4x70mm², siva
    • 4
      KH70GN - Glavna razdjelna klema, 1-polna, 4x70mm², zelena
      KH70GN
      Glavna razdjelna klema, 1P, 4x70mm², zelena
    • 5
      KH35E - Glavna razdjelna klema, 1-polna, 2x35/2x25mm² po polu, zelena
      KH35E
      Glavna razdjelna klema, 1P, 2x35/2x25mm² po polu, zelena

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina