The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Distri­bu­cija ener­gije
  • Priključna tehnika
  • Glavne razvodne kleme i dodatna oprema
  • KH23C
  • Distri­bu­cija ener­gije

Glavna razdjelna klema, 3P, 2x25/2x16mm² KH23C

EAN
3250613780180
Pakovanje
5 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Glavna razdjelna klema, 3P, 2x25/2x16mm²

KH23C

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Kompatibilni proizvodi

  • Vezani proizvodi 5 dostupni proizvodi

Vezani proizvodi

  • FWU33D

    Univers P/Ž, prazan sa vratima, IP30, klasa II, 108M, 507x815x115mm

    0,00 €  / *
  • FWU43D

    Univers P/Ž, prazan sa vratima, IP30, klasa II, 144M, 657x815x115mm

    0,00 €  / *
  • FWU53D

    Univers P/Ž, prazan sa vratima, IP30, klasa II, 180M, 807x815x115mm

    0,00 €  / *
  • FWU63D

    Univers P/Ž, prazan sa vratima, IP30, klasa II, 216M, 957x815x115mm

    0,00 €  / *
  • FWU73D

    Univers P/Ž, prazan sa vratima, IP30, klasa II, 252M, 1107x815x115mm

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Visina
    65,90 mm
  • Širina
    69,20 mm
  • Dubina
    45,50 mm
Veza
  • Presjek krutog provod­nika
    1.5 - 25 mm²
Insta­la­cija, montaža
  • Nazivni zatezni moment
    2,80 - 2,80 Nm
Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    80 A
Arhi­tek­tura
  • Broj polova
    3

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

PEP dokument en-GB 2025-11-18
PDF
364,84 kB
Hager REACH declaration KH23C
PDF
Hager RoHS report KH23C
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika KH23C  | Hager

    Slika proizvoda KH23C

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet KH23C  | Hager

    Hager Product data sheet KH23C

    Glavna razdjelna klema, 3P, 2x25/2x16mm²

    PDF
  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Uputstvo za instalaciju de-DE, en-GB, pl-PL, cs-CZ, nl-NL, sv-SE, fi-FI 2023-12-01  | Hager

    Uputstvo za instalaciju de-DE, en-GB, pl-PL, cs-CZ, nl-NL, sv-SE, fi-FI 2023-12-01

    PDF
    2,62 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-01-27  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-01-27

    PDF
    161,88 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    KH24C - Glavna razdjelna klema, 4P, 2x25/2x16mm²
    KH24C
    Glavna razdjelna klema, 4P, 2x25/2x16mm²
  • 2
    KH70GN - Glavna razdjelna klema, 1P, 4x70mm², zelena
    KH70GN
    Glavna razdjelna klema, 1P, 4x70mm², zelena
  • 3
    KH35L - Glavna razdjelna klema, 1P, 2x35/2x25mm² po polu, siva
    KH35L
    Glavna razdjelna klema, 1P, 2x35/2x25mm² po polu, siva
  • 4
    KH25C - Glavna razdjelna klema, 5P, 2x25/2x16mm²
    KH25C
    Glavna razdjelna klema, 5P, 2x25/2x16mm²
  • 5
    KH70G - Glavna razdjelna klema, 1P, 4x70mm², siva
    KH70G
    Glavna razdjelna klema, 1P, 4x70mm², siva

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina