![](https://hager.com/ba/katalog/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/bs_Latn_BA/images/loader-2.gif)
Priključna klema, Al/Cu 2,5mm²-50mm², L, plava K50AN
EAN
3250613803766
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Tehničke karakteristike
Električna struja
-
Nazivna struja145 A
Dimenzije
-
Visina43 mm
-
Širina18 mm
-
Dubina49 mm
Instalacija, montaža
-
Montiranje naDIN šina
Materijali
-
BojaPlava
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda K50AN
-
Tehnički list proizvoda
Tehnički list proizvoda International 2018-04-27
PDF55,40 kB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration of conformity for Connecting terminal
Deklaracija o usklađenosti International 2023-03-23
PDF142,42 kB
Više dokumentacije