The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Distri­bu­cija ener­gije
  • Priključna tehnika
  • Klemni blokovi i dodatna oprema
  • K50AN
  • Distri­bu­cija ener­gije

Priključna klema, Al/Cu 2,5mm²-50mm², L, plava K50AN

EAN
3250613803766
Pakovanje
10 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Priključna klema, Al/Cu 2,5mm²-50mm², L, plava

K50AN

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Kompatibilni proizvodi

  • Vezani proizvodi 1 dostupni proizvodi

Vezani proizvodi

  • UZ01B4

    DIN šina, UniversN, 1 polje, montaža na noseću šinu

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    145 A
Dimen­zije
  • Visina
    43 mm
  • Širina
    18 mm
  • Dubina
    49 mm
Insta­la­cija, montaža
  • Monti­ranje na
    DIN šina
Mate­ri­jali
  • Boja
    Plava

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration K50AN
PDF
Hager RoHS report K50AN
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika K50AN  | Hager

    Slika proizvoda K50AN

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet K50AN  | Hager

    Hager Product data sheet K50AN

    Priključna klema, Al/Cu 2,5mm²-50mm², L, plava

    PDF
  • Tehnički list proizvoda

    Slika Tehnički list proizvoda International 2018-04-27  | Hager

    Tehnički list proizvoda International 2018-04-27

    PDF
    55,40 kB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration of conformity for Connecting terminal  | Hager

    Declaration of conformity for Connecting terminal

    Deklaracija o usklađenosti International 2023-03-23

    PDF
    142,42 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    2
  • 1
    K50AL - Priključna klema, Al/Cu 2,5mm²-50mm², L, siva
    K50AL
    Priključna klema, Al/Cu 2, 5mm²-50mm², L, siva
  • 2
    K50AE - Priključna klema, Al/Cu 2,5mm²-50mm², PE, zelena/žuta
    K50AE
    Priključna klema, Al/Cu 2, 5mm²-50mm², PE, zelena/žuta

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina