Sabirnica, mesing, 49mm, 4x10-3x16mm² • K142 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            • Pogledajte sve kategorije
            Account
            • Katalog
            • Distri­bu­cija ener­gije
            • Priključna tehnika
            • PE i N kleme vijčane i dodatna oprema
            • K142
            K142 - Sabirnica, mesing, 49mm, 4x10-3x16mm²
            K142 - Sabirnica, mesing, 49mm, 4x10-3x16mm²

            Sabirnica, mesing, 49mm, 4x10-3x16mm²

            K142

            K142 - Sabirnica, mesing, 49mm, 4x10-3x16mm²
            K142 - Sabirnica, mesing, 49mm, 4x10-3x16mm²
            • Distri­bu­cija ener­gije

            Sabirnica, mesing, 49mm, 4x10-3x16mm² K142

            EAN
            4010330712128
            Pakovanje
            10 Komadi
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava
            • Dodaci
            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Dokumentacija
            • Više proizvoda
            Preuzmite tehnički list

            Kompletirajte vaš sistem

            Opcionalni dodaci

            • ‌Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za kleme 3 dostupni proizvodi

            Kompletirajte vaš sistem

            • ‌Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za kleme
            • KZ012

              Nosač za mesing kleme, plava

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • KZ013

              Nosač za mesing kleme, zelena

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • KZ014

              Nosač za mesing kleme, smeđa

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu

            Tehničke karakteristike

            Elek­trična struja
            • Nazivna struja
              60 A
            Arhi­tek­tura
            • Broj polova
              1
            Mate­ri­jali
            • Boja
              Bron­zana
            Veza
            • Presjek vijčanih klema
              3x 16 + 4x 10 mm²
            Dimen­zije
            • Dužina
              49 mm

            Ekološka vrijednost

            Usklađeno sa RoHS Da
            Usklađeno sa REACH Da
            Bez halogena Da

            Certifikati i dokumenti

            REACH declaration K142 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration K142 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika K142  | Hager

              Slika proizvoda K142

            • Uputstvo za instalaciju

              Slika 6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107  | Hager

              6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107

              Uputstvo za instalaciju International 2023-06-19

              PDF
              395,42 kB
            • Deklaracija o usklađenosti

              Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-12-14  | Hager

              Deklaracija o usklađenosti International 2023-12-14

              PDF
              235,85 kB
              Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-05-02  | Hager

              Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-05-02

              PDF
              190,13 kB
            Više dokumentacije

            Otkrijte više o ovom programu proizvoda

              5
            • 1
              K140 - Sabirnica, mesing, 30mm, 2x10-2x16mm²
              K140
              Sabirnica, mesing, 30mm, 2x10-2x16mm²
            • 2
              K143 - Sabirnica, mesing, 67mm, 5x10-5x16mm²
              K143
              Sabirnica, mesing, 67mm, 5x10-5x16mm²
            • 3
              K144 - Sabirnica, mesing, 73mm, 6x10-5x16mm²
              K144
              Sabirnica, mesing, 73mm, 6x10-5x16mm²
            • 4
              K148 - Sabirnica, mesing, 85mm, 7x10-6x16mm²
              K148
              Sabirnica, mesing, 85mm, 7x10-6x16mm²
            • 5
              K151 - Sabirnica, mesing, 85mm, 1x25-5x10/16mm²
              K151
              Sabirnica, mesing, 85mm, 1x25-5x10/16mm²

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina