The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Glavne sklopke
    • Učinski preki­dači
    • Dodatna oprema za učinske preki­dače
    • HYB092H
    EAN
    3250613152710
    Pakovanje
    1 Komad
    • Dodatna oprema za učinske preki­dače

    HYB092H

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    HYB092H

    • Tehničke karakteristike
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Arhi­tek­tura
    • Tip pola
      3P/4P
    Veza
    • Presjek vodiča
      120 - 120 mm²
    Oprema
    • Veli­čina navoja (metrička)
      8 - 8

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika HYB092H  | Hager

      Slika proizvoda HYB092H

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda HYB092H  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda HYB092H

      Tehnički list proizvoda hr-HR 2026-09-20

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14

      PDF
      437,81 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      HXB031H - Zakretna ručica x250, montaža na vrata ormara
      HXB031H
      Zakretna ručica x250, montaža na vrata ormara
    • 2
      HXE030H - Zakretna ručica h800-1000, montaža direktno na prekidač
      HXE030H
      Zakretna ručica h800-1000, montaža direktno na prekidač
    • 3
      HXD039H - Element za zaključavanje, h400-1000
      HXD039H
      Element za zaključavanje, h400-1000
    • 4
      HYA036H - Adapter za dizanje DIN šine (x160-250)
      HYA036H
      Adapter za dizanje DIN šine (x160-250)
    • 5
      HYA021H - Zaštitni poklopac klema x160 3P, dugi
      HYA021H
      Zaštitni poklopac klema x160 3P, dugi

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina