The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • HXB071H
    EAN
    3250613112943
    Pakovanje
    1 Komad

    Sajla paralelnog pogona 1.5m (P160-x250-h250-h400-h630-h800-h1000) HXB071H

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Sajla paralelnog pogona 1.5m (P160-x250-h250-h400-h630-h800-h1000)

    HXB071H

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP4X

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration HXB071H
    PDF
    RoHS report HXB071H
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika HXB071H  | Hager

      Slika proizvoda HXB071H

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda HXB071H  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda HXB071H

      Sajla paralelnog pogona 1.5m (P160-x250-h250-h400-h630-h800-h1000)

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Notice Interverrouillage disj h250-h1000  | Hager

      Notice Interverrouillage disj h250-h1000

      Uputstvo za instalaciju International 2013-02-06

      PDF
      3,58 MB
      Slika Uputstvo za instalaciju International 2021-08-02  | Hager

      Uputstvo za instalaciju International 2021-08-02

      PDF
      9,97 MB
    • Priručnik

      Slika Technical catalogue  | Hager

      Technical catalogue

      h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

      PDF
      48,21 MB
    • Katalog

      Slika Katalog en-GB 2025-09-04  | Hager

      Katalog en-GB 2025-09-04

      PDF
      26,44 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14

      PDF
      437,81 kB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina