The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Glavne sklopke
    • Učinski preki­dači
    • Dodatna oprema za učinske preki­dače
    • HXB070H
    EAN
    3250613112936
    Pakovanje
    1 Komad
    • Dodatna oprema za učinske preki­dače

    Sajla paralelnog pogona, 1m, h3+ P160-P250-P630 HXB070H

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Sajla paralelnog pogona, 1m, h3+ P160-P250-P630

    HXB070H

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP4X

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration HXB070H
    PDF
    RoHS report HXB070H
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika HXB070H  | Hager

      Slika proizvoda HXB070H

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda HXB070H  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda HXB070H

      Sajla paralelnog pogona, 1m, h3+ P160-P250-P630

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Notice Interverrouillage disj h250-h1000  | Hager

      Notice Interverrouillage disj h250-h1000

      Uputstvo za instalaciju International 2013-02-06

      PDF
      3,58 MB
      Slika Uputstvo za instalaciju International 2021-08-02  | Hager

      Uputstvo za instalaciju International 2021-08-02

      PDF
      9,97 MB
    • Priručnik

      Slika Technical catalogue  | Hager

      Technical catalogue

      h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

      PDF
      48,21 MB
    • Katalog

      Slika Katalog en-GB 2025-09-04  | Hager

      Katalog en-GB 2025-09-04

      PDF
      26,44 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14

      PDF
      437,81 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      HTC320H - Komunikacijski modul za h3+ i flow
      HTC320H
      Komunikacijski modul za h3+ i flow
    • 2
      HXB031H - Zakretna ručica x250, montaža na vrata ormara
      HXB031H
      Zakretna ručica x250, montaža na vrata ormara
    • 3
      HXE030H - Zakretna ručica h800-1000, montaža direktno na prekidač
      HXE030H
      Zakretna ručica h800-1000, montaža direktno na prekidač
    • 4
      HYA036H - Adapter za dizanje DIN šine (x160-250)
      HYA036H
      Adapter za dizanje DIN šine (x160-250)
    • 5
      HYA021H - Zaštitni poklopac klema x160 3P, dugi
      HYA021H
      Zaštitni poklopac klema x160 3P, dugi

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina