The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Glavne sklopke
    • Motorne zaštitne sklopke
    • FID Releji i dodatna oprema za rezi­du­alnu struju
    • HR535
    EAN
    3250613144388
    Pakovanje
    1 Komad
    • FID Releji i dodatna oprema za rezi­du­alnu struju

    Relej za zaštitu od curenja struje ka zemlji, podesivi 0,03-3 A, 4 kanala, tip A HR535

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Relej za zaštitu od curenja struje ka zemlji, podesivi 0,03-3 A, 4 kanala, tip A

    HR535

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Nazivna rezi­du­alna radna struja Idn
      30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 750 mA, 1000 mA, 1500 mA, 2000 mA, 3000 mA
    • Toroid: Dopu­šteno preop­te­re­ćenje
      30 ka/100 ms
    Oprema
    • Sa toro­idom za curenje struje ka zemlji
      Da
    Sigur­nost
    • Vrsta rezi­du­alne struje
      A
    Postavke
    • Vremensko kašnjenje rezi­du­alne struje
      0,1 s
    • Pode­siva vremenska odgoda
      Da
    Dimen­zije
    • Maksi­malna udalje­nost veze između prijem­nika i odaši­ljača
      25 m i 50 m uple­tenii par

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    RoHS report HR535
    PDF
    PEP - Earth Leakage Relay 0.03-3A typ B (english)
    PDF
    208,56 kB

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika HR535  | Hager

      Slika proizvoda HR535

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda HR535  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda HR535

      Relej za zaštitu od curenja struje ka zemlji, podesivi 0,03-3 A, 4 kanala, tip A

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE, fr-FR, es-ES, it-IT, pt-PT 2026-04-02  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE, fr-FR, es-ES, it-IT, pt-PT 2026-04-02

      PDF
      906,13 kB
    • Uputstvo

      Slika Uputstvo en-GB 2024-07-26  | Hager

      Uputstvo en-GB 2024-07-26

      PDF
      970,93 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-14  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-14

      PDF
      246,10 kB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina