Učinski prekidač, h630 3P 50kA 250A LSI • HND250H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            • Pogledajte sve kategorije
            Account
            • Katalog
            • HND250H
            Van proizvodnje
            HND250H - Učinski prekidač, h630 3P 50kA 250A LSI
            HND250H - Učinski prekidač, h630 3P 50kA 250A LSI
            Van proizvodnje

            Učinski prekidač, h630 3P 50kA 250A LSI

            HND250H

            HND250H - Učinski prekidač, h630 3P 50kA 250A LSI
            Van proizvodnje
            HND250H - Učinski prekidač, h630 3P 50kA 250A LSI

            Učinski prekidač, h630 3P 50kA 250A LSI HND250H

            EAN
            3250613349530
            Pakovanje
            1 Komad
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava

            Ovaj proizvod više nije dostupan. Za više informacija, molimo kontaktirajte nas.


            • Dodaci
            • Tehničke karakteristike
            • Dokumentacija
            Preuzmite tehnički list

            Kompletirajte vaš sistem

            Opcionalni dodaci

            • 14 dostupni proizvodi
            • Zakretne ručice 2 dostupni proizvodi
            • Element za zaklju­ča­vanje 1 dostupni proizvodi

            Kompletirajte vaš sistem

            • Zakretne ručice
            • Element za zaklju­ča­vanje
            • HXC004H

              Naponski okidač, 200-240V AC, h250-1000

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • HXC005H

              Naponski okidač, 380-450V AC, h250-1000

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • HXC014H

              Podnaponski okidač, 200-240V AC, h250-630

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • HXC015H

              Podnaponski okidač, 380-450V AC, h250-630

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • HXC021H

              Pomoćni kontakt, 1k.o+1k.z 230V AC, x250-1600

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • HXC024H

              Alarmni kontakt, 1k.o+1k.z 230V AC, x250-1600

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • HXD030H

              Zakretna ručica h400-630, montaža direktno na prekidač

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • HXD031H

              Zakretna ručica h400-630, montaža na vrata ormara

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • HXD039H

              Element za zaključavanje, h400-1000

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • HXD042H

              Motorni pogon, h400-630 100-240V AC

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • HXD065H

              Paralelni pogon, h400-630, sa sajlom, set

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • HYD003H

              Stezaljka, za kućište h400-630 3P Cu

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • HYD031H

              Priključak sa poleđine h400 3P

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • HYD021H

              Zaštitni poklopac klema, h400-630 3P, dugi

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • HYD023H

              Zaštitni poklopac klema, h400-630 3P, prošireni

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • HYD025H

              Zaštitni poklopac klema, h400-630 3P, kratki

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • HYD027H

              Zaštitni poklopac kavez klema h400-630 3P

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • HXD030H

              Zakretna ručica h400-630, montaža direktno na prekidač

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • HXD031H

              Zakretna ručica h400-630, montaža na vrata ormara

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • HXD039H

              Element za zaključavanje, h400-1000

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu

            Tehničke karakteristike

            Elek­trična struja
            • Nazivna struja
              250 A
            • Nazivna krajnja krat­kos­pojna prekidna moć Icu pri 230V AC IEC 60947-2
              85 kA
            • Nazivna krajnja krat­kos­pojna prekidna moć Icu pri 240V AC IEC 60947-2
              85 kA
            • Nazivna krajnja krat­kos­pojna prekidna moć Icu pri 400V AC IEC 60947-2
              50 kA
            • Nazivna krajnja krat­kos­pojna prekidna moć Icu pri 415V AC IEC 60947-2
              50 kA
            • Prekidna moć na 1-polu za AC 230 V IEC 60947-2
              51 kA
            • Prekidna moć na 1-polu za AC 400 V IEC 60947-2
              9 kA
            Arhi­tek­tura
            • Broj polova
              3
            • Kontrol­ni/radni element
              Okretna prek­lopna tipka
            • Vrsta kons­truk­cije uređaja
              Fiksi­rano
            Kapa­citet
            • Broj modula
              8
            Okidanje
            • Odzivno vrijeme prilikom otva­ranja
              10 ms
            • AT_Mag­ne­tic­Pro­tec­ti­on­K­nob­Set­ting
              2,5, 5, 10
            • AT_Ran­ge­Mag­ne­ti­cA­djus­t­ment
              1400 A, 1750 A, 2240 A, 2800 A, 3150 A, 3250 A, 3250 A
            • AT_Ther­mal­Pro­tec­ti­on­K­nob­Set­ting
              0,4, 0,5, 0,63, 0,8, 0,9, 0,95, 1
            Postavke
            • Raspon pode­šenja krat­ko­trajne zadrške otpu­štanja pri kratkom spoju
              0 - 0 A
            Frek­ven­cija
            • Frek­ven­cija
              50 - 60 Hz
            Insta­la­cija, montaža
            • Nazivni zatezni moment
              22 - 22 Nm
            • Položaj za monta­žu/s­pa­janje
              Prednja strana
            Napon
            • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
              8.000 V
            • Nazivni izola­cijski napon Ui
              800 V
            • Nazivni radni napon Ue
              220 - 690 V
            Funk­cije
            • Zaštit­na/­trip jedi­nica
              LSI
            Glavne elek­trične karak­te­ris­tike
            • Trip vrijeme magnetne zaštite
              100 - 200 ms
            Snaga
            • Ukupni gubitak snage pri IN
              24,60 W
            • Gubitak snage po polu na In
              8,20 W
            Izdr­ž­lji­vost
            • Elek­trična izdr­ž­lji­vost u broju ciklusa
              1.000
            • Broj meha­ničkih opera­cija
              4.000
            Oprema
            • Broj pomoćnih konta­kata kao izmje­nični kontakt
              0
            • Broj pomoćnih konta­kata kao NC kontakt
              0
            • Broj pomoćnih konta­kata kao NO kontakt
              0
            Sigur­nost
            • Ingress Protec­tion (IP) klasa
              IP4X
            Uvjeti kori­štenja
            • Radna tempe­ra­tura
              -25 - 70 °C
            Veza
            • Presjek flek­si­bilnog vodiča
              35 - 240 mm²
            • Presjek krutog provod­nika
              35 - 240 mm²
            • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
              Klema
            Kontrole i indi­ka­tori
            • Inte­grisan motorni pogon
              Ne
            Kompa­ti­bil­nost
            • Prik­ladno za DIN šinu
              Ne
            Napa­janje
            • Pozi­cija napa­janje
              Dvos­mjerno

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika HND250H  | Hager

              Slika proizvoda HND250H

            • Uputstvo za instalaciju

              Slika Uputstvo za instalaciju International 2021-06-07  | Hager

              Uputstvo za instalaciju International 2021-06-07

              PDF
              7,13 MB
            • Deklaracija o usklađenosti

              Slika Declaration  | Hager

              Declaration

              Deklaracija o usklađenosti International 2022-06-20

              PDF
              350,36 kB
              Slika Declaration  | Hager

              Declaration

              Deklaracija o usklađenosti International 2022-06-20

              PDF
              302,20 kB
            Više dokumentacije

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina