The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • HIM406

Preklopna sklopka, modularna, 1-0-2, 4x63A, montaža na DIN šinu/montažnu ploču HIM406

EAN
3250613140564
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

Preklopna sklopka, modularna, 1-0-2, 4x63A, montaža na DIN šinu/montažnu ploču

HIM406

  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Napon
  • Nazivni radni napon Ue
    380 - 415 V
  • Nazivni izola­cijski napon Ui
    800 V
  • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
    8.000 V
Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    63 A
  • Nazivna krat­ko­trajna podno­siva struja Icw IEC 60947
    1,50 kA
  • Nazivna uvjetna struja kratkog spoja Icc sa gl-gG osigu­ra­čima
    50 kA
Snaga
  • Nazivna radna snaga pri 400 V AC AC1
    41.000 W
  • Ukupni gubitak snage pri IN
    6 W
Arhi­tek­tura
  • Broj polova
    4
  • Kontrol­ni/radni element
    Kratka okretna tipka
  • Tip pola
    4P
Insta­la­cija, montaža
  • Nazivni zatezni moment
    3,5 - 3,85 Nm
Dimen­zije
  • Visina
    76 mm
  • Širina
    140 mm
  • Dubina
    89 mm
Kontrole i indi­ka­tori
  • Inte­grisan motorni pogon
    Ne
Poklo­pac, vrata
  • Moguć­nost među­sobnog zaklju­ča­vanja
    Da
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 60 Hz
Kapa­citet
  • Broj modula
    8
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -20 - 70 °C
Veza
  • Presjek flek­si­bilnog vodiča
    2.5 - 35 mm²
  • Presjek krutog provod­nika
    2.5 - 35 mm²

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da

Certifikati i dokumenti

REACH declaration HIM406
PDF
RoHS report HIM406
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika HIM406  | Hager

    Slika proizvoda HIM406

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet HIM406  | Hager

    Hager Product data sheet HIM406

    Preklopna sklopka, modularna, 1-0-2, 4x63A, montaža na DIN šinu/montažnu ploču

    PDF
  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Uputstvo za instalaciju International 2024-11-28  | Hager

    Uputstvo za instalaciju International 2024-11-28

    PDF
    1,45 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-13

    PDF
    573,94 kB
    Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-12-04  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-12-04

    PDF
    591,13 kB
Više dokumentacije

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina