Preklopna sklopka,modular,1-0-2,3P+N 40A • HIM404 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            • Pogledajte sve kategorije
            Account
            • Katalog
            • Glavne sklopke
            • Prek­lopne i rastavne sklopke
            • Prek­lopne sklopke
            • HIM404
            HIM404 - Preklopna sklopka,modularna, 1-0-2, 3P+N 40A, montaža na DIN šinu/montažnu ploču
            HIM404 - Preklopna sklopka,modularna, 1-0-2, 3P+N 40A, montaža na DIN šinu/montažnu ploču

            Preklopna sklopka,modularna, 1-0-2, 3P+N 40A, montaža na DIN šinu/montažnu ploču

            HIM404

            HIM404 - Preklopna sklopka,modularna, 1-0-2, 3P+N 40A, montaža na DIN šinu/montažnu ploču
            HIM404 - Preklopna sklopka,modularna, 1-0-2, 3P+N 40A, montaža na DIN šinu/montažnu ploču
            • Modu­larna oprema
            • Glavne sklopke

            Preklopna sklopka,modularna, 1-0-2, 3P+N 40A, montaža na DIN šinu/montažnu ploču HIM404

            EAN
            3250613140557
            Pakovanje
            1 Komad
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava
            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Dokumentacija
            • Više proizvoda
            Preuzmite tehnički list

            Tehničke karakteristike

            Napon
            • Nazivni radni napon Ue
              380 - 415 V
            • Nazivni izola­cijski napon Ui
              800 V
            • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
              8.000 V
            Elek­trična struja
            • Nazivna struja
              40 A
            • Nazivna krat­ko­trajna podno­siva struja Icw IEC 60947
              1,26 kA
            • Nazivna uvjetna struja kratkog spoja Icc sa gl-gG osigu­ra­čima
              50 kA
            Snaga
            • Nazivna radna snaga pri 400 V AC AC1
              26.000 W
            • Ukupni gubitak snage pri IN
              3,60 W
            Arhi­tek­tura
            • Broj polova
              4
            • Kontrol­ni/radni element
              Kratka okretna tipka
            • Tip pola
              3P+N
            Dimen­zije
            • Visina
              68 mm
            • Širina
              127,5 mm
            • Dubina
              89 mm
            Kontrole i indi­ka­tori
            • Inte­grisan motorni pogon
              Ne
            Poklo­pac, vrata
            • Moguć­nost među­sobnog zaklju­ča­vanja
              Da
            Sigur­nost
            • Ingress Protec­tion (IP) klasa
              IP20
            Frek­ven­cija
            • Frek­ven­cija
              50 - 60 Hz
            Kapa­citet
            • Broj modula
              8
            Uvjeti kori­štenja
            • Radna tempe­ra­tura
              -20 - 70 °C
            Veza
            • Presjek flek­si­bilnog vodiča
              1.5 - 16 mm²
            • Presjek krutog provod­nika
              1.5 - 16 mm²

            Ekološka vrijednost

            Usklađeno sa RoHS Da
            Usklađeno sa REACH Da

            Certifikati i dokumenti

            REACH declaration HIM404 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration HIM404 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika HIM404  | Hager

              Slika proizvoda HIM404

            • Uputstvo za instalaciju

              Slika Uputstvo za instalaciju International 2024-11-28  | Hager

              Uputstvo za instalaciju International 2024-11-28

              PDF
              1,45 MB
            • Deklaracija o usklađenosti

              Slika Declaration  | Hager

              Declaration

              Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-13

              PDF
              573,94 kB
              Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-12-04  | Hager

              Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-12-04

              PDF
              591,13 kB
            Više dokumentacije

            Otkrijte više o ovom programu proizvoda

              5
            • 1
              SH363K - Kompaktni prekidač 63A 3P 400V AC sa dodatnom klemom 2,5M
              SH363K
              Kompaktni prekidač 63A 3P 400V AC sa dodatnom klemom 2, 5M
            • 2
              SH363N - Kompaktni prekidač 63A 3P 400V AC 2,5M
              SH363N
              Kompaktni prekidač 63A 3P 400V AC 2, 5M
            • 3
              SH363S - Kompaktni prekidač 63A 3P 400V AC sa dodatnom klemom 2,5M, moguće blombiranje
              SH363S
              Kompaktni prekidač 63A 3P 400V AC sa dodatnom klemom 2, 5M, moguće blombiranje
            • 4
              SH463B - Kompaktni prekidač 63A 4P 400V AC sa dodatnom klemom 3,5M
              SH463B
              Kompaktni prekidač 63A 4P 400V AC sa dodatnom klemom 3, 5M
            • 5
              SH463N - Kompaktni prekidač 63A 4P 400V AC 3,5M
              SH463N
              Kompaktni prekidač 63A 4P 400V AC 3, 5M

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina