The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • HIB493M
    EAN
    3250613191443
    Pakovanje
    1 Komad

    Motorizovana preklopka, 1-0-2, 2000A, 4P HIB493M

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Motorizovana preklopka, 1-0-2, 2000A, 4P

    HIB493M

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Napon
    • Nazivni radni napon Ue
      380 - 415 V
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      2.000 A
    Snaga
    • Nazivna radna snaga pri 400 V AC AC1
      1.316.000 W
    Arhi­tek­tura
    • Broj polova
      4
    • Vrsta kons­truk­cije uređaja
      Fiksi­rano
    Kompa­ti­bil­nost
    • Prik­ladno za DIN šinu
      Ne
    • Prik­ladno za distri­bu­tivni ormar
      Da
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      Montažna ploča

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration HIB493M
    PDF
    RoHS report HIB493M
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika HIB493M  | Hager

      Slika proizvoda HIB493M

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda HIB493M  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda HIB493M

      Motorizovana preklopka, 1-0-2, 2000A, 4P

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju International 2015-11-24  | Hager

      Uputstvo za instalaciju International 2015-11-24

      PDF
      7,02 MB
    • Kratki priručnik za krajnje korisnike

      Slika Kratki priručnik za krajnje korisnike en-GB 2016-05-24  | Hager

      Kratki priručnik za krajnje korisnike en-GB 2016-05-24

      PDF
      1,95 MB
      Slika Kratki priručnik za krajnje korisnike zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05  | Hager

      Kratki priručnik za krajnje korisnike zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05

      PDF
      5,28 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14

      PDF
      288,71 kB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina