The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Distri­bu­cija ener­gije
    • Mali razvodni ormari do 63 A i multi­me­dija ormari
    • Mali nadgradni razvodni ormari i dodatna oprema
    • GP104T
    EAN
    3250612960262
    Pakovanje
    1 Komad
    • Mali nadgradni razvodni ormari i dodatna oprema

    Vrata, za ormar Gamma, 4 modula, prozirna GP104T

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Vrata, za ormar Gamma, 4 modula, prozirna

    GP104T

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • ‌Sistem za zaklju­ča­vanje 1 dostupni proizvodi

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • ‌Sistem za zaklju­ča­vanje
    • VZ313

      Brava, za Gamma ormare

      0,00 €  / *

    Vezani proizvodi

    • GD104N

      Mini ormar, Gamma, NŽ, 4 modula, IP30, 180x110x82 mm

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      180 mm
    • Širina
      110 mm
    Poklo­pac, vrata
    • Vrata/pok­lopac je proziran
      Da
    • Vrsta vrata ormara
      Zaus­tavna vrata
    • Broj brava
      1
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Bijelo
    • Boja proizvoda
      Bijelo
    • Mate­rijal
      Plas­tika
    • Obrada
      Neobra­đeno
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP40
    • Vrsta zaklju­ča­vanja
      Brava
    Oprema
    • Broj tipki
      1

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration GP104T
    PDF
    RoHS report GP104T
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika GP104T  | Hager

      Slika proizvoda GP104T

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda GP104T  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda GP104T

      Vrata, za ormar Gamma, 4 modula, prozirna

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju International 2020-01-01  | Hager

      Uputstvo za instalaciju International 2020-01-01

      PDF
      2,01 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-04-15  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-04-15

      PDF
      174,16 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      658,88 kB
    Više dokumentacije

    Rezervni dio

    Pogledajte više

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      GD106N - Mini ormar, Gamma, NŽ, 6 modula, IP30, 180x146x82 mm
      GD106N
      Mini ormar, Gamma, NŽ, 6 modula, IP30, 180x146x82 mm
    • 2
      GD102N - Mini ormar, Gamma, NŽ, 2 modula, IP30, 160x55x82 mm
      GD102N
      Mini ormar, Gamma, NŽ, 2 modula, IP30, 160x55x82 mm
    • 3
      GD110N - Mini ormar, Gamma, NŽ, 10 modula, IP30, 180x218x82 mm
      GD110N
      Mini ormar, Gamma, NŽ, 10 modula, IP30, 180x218x82 mm
    • 4
      VZ312 - Rezervni ključ, za VZ311
      VZ312
      Rezervni ključ, za VZ311
    • 5
      GD108N - Mini ormar, Gamma, NŽ, 8 modula, IP30, 180x182x82 mm
      GD108N
      Mini ormar, Gamma, NŽ, 8 modula, IP30, 180x182x82 mm

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina