The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
  • Rješenja zidnih kanala za komer­ci­jalne objekte
  • GBA-GBD - para­petni kanali PVC + ALU
  • GBD500853ALU
  • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi

Vanjski ugao za parapetni kanal GBA 50 x 85 mm, boja aluminija GBD500853ALU

Vanjski ugao za parapetni kanal GBA 50 x 85 mm, izrađen od termoplastike (ABS) u boji aluminija. Zaštita IK07. Montira se direktnim uklapanjem na kanal.
EAN
4012740023399
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Vanjski ugao za parapetni kanal GBA 50 x 85 mm, boja aluminija

GBD500853ALU

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Kompatibilni proizvodi

  • Vezani proizvodi 1 dostupni proizvodi

Vezani proizvodi

  • GBA500851ALU

    Osnova kanala GBA, 50x85 mm, aluminij, eloksiran

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Visina
    56 mm
  • Širina
    85 mm
Pribor
  • Vrsta pribora
    Obli­ko­va­no/ka­lup­ljeno
Konfi­gu­ra­cija
  • Prek­la­panje
    Da
Postavke
  • Ugaoni domet
    83 - 140
Insta­la­cija, montaža
  • Perfo­ra­cija osnove
    Ne
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Akri­lo­ni­tril buta­dien stiren (ABS)
  • Obrada
    Laki­rano
  • Boja
    Aluminij
Sigur­nost
  • Otpor­nost na udarce IK
    IK07
Oprema
  • Sa zaštitnim filmom
    Ne
  • Pove­zane serije
    GBA 50x85

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration GBD500853ALU
PDF
Hager RoHS report GBD500853ALU
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika GBD500853ALU  | Hager

    Slika proizvoda GBD500853ALU

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet GBD500853ALU  | Hager

    Hager Product data sheet GBD500853ALU

    Vanjski ugao, GBD 50x85, aluminij

    PDF
  • Licenca proizvoda

    Slika Product_Licence_NF004_1075_GBA  | Hager

    Product_Licence_NF004_1075_GBA

    Licenca proizvoda International 2021-02-12

    PDF
    996,55 kB
    Slika Product_Licence_NF004_1077_GBD  | Hager

    Product_Licence_NF004_1077_GBD

    Licenca proizvoda International 2021-02-12

    PDF
    1,16 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2017-01-13

    PDF
    24,92 kB
    Slika EU-Declaration GBD T043A FR_EN 26072019  | Hager

    EU-Declaration GBD T043A FR_EN 26072019

    Deklaracija o usklađenosti International 2019-08-23

    PDF
    47,92 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    GBA501611ALU - Osnova trodijelnog parapetnog kanala GBA, 50 x 160 mm, aluminij, eloksiran
    GBA501611ALU
    Osnova kanala GBA, trodjelnog, 50x161 mm, aluminij, eloksiran
  • 2
    GBD5005009011 - Parapetni kanal GBD, 50 x 50 mm, grafitna crna
    GBD5005009011
    Parapetni kanal GBD, 50x50, crna
  • 3
    GBD5013109016 - Parapetni kanal GBD, dvodijelni, 50 x 130 mm, prometna bijela
    GBD5013109016
    Parapetni kanal GBD, dvodijelni, 50x130, prometna bijela
  • 4
    GBD5005069016 - Završni element za parapetni kanal GBD 50 x 50 mm, prometna bijela
    GBD5005069016
    Završni element, GBD 50x50, prometna bijela
  • 5
    GBD5008569016 - Završni element za parapetni kanal GBD 50 x 85 mm, prometna bijela
    GBD5008569016
    Završni element, GBD 50x85, prometna bijela

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina