The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
    • Rješenja zidnih kanala za komer­ci­jalne objekte
    • GBA-GBD - para­petni kanali PVC + ALU
    • GBA501611ALU
    Osnova trodijelnog parapetnog GBA kanala, dimenzija 56 x 162 mm (1 komad - 2 metra), izrađena od anodiziranog aluminija. Poklopac za GBA kanale GBA452ALU se naručuje posebno. Zaštita IK07, IP40. Mehanizmi, jezgra i utičnice 45 x 45 mm gallery programa prekidača se mogu direktno uklapati u GBA i GBD parapetne kanale.
    EAN
    4012740204781
    Pakovanje
    8 Metri
    • GBA-GBD - para­petni kanali PVC + ALU

    Osnova trodijelnog parapetnog kanala GBA, 50 x 160 mm, aluminij, eloksiran GBA501611ALU

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Također dostupno u

    Širina
    134 mm
    134 mm
    162 mm
    162 mm
    85 mm
    85 mm

    Osnova trodijelnog parapetnog kanala GBA, 50 x 160 mm, aluminij, eloksiran

    GBA501611ALU

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Obavezni dodaci

    Previous
    Previous
    GBA452ALU
    GBA452ALU
    Poklopac, za kanal GBA, aluminij, eloksiran
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Opcionalni dodaci

    • Ravni ugao za zidne kanale 1 dostupni proizvodi
    • Završni element za kanale 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Ravni ugao za zidne kanale
    • Završni element za kanale
    • GBD501615ALU

      Ravni ugao, GBD 50x160, aluminij

      0,00 €  / *
    • GBD501616ALU

      Završni element, GBD 50x160, aluminij

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      56 mm
    • Širina
      162 mm
    • Dužina
      2.000 mm
    • Unutrašnji presjek
      8.000 - 8.000 mm²
    Poklo­pac, vrata
    • Broj poklo­paca koji se mogu monti­rati
      3
    • Širina poklopca 1
      45 mm
    • Širina poklopca 2
      45 mm
    • Širina poklopca 3
      45 mm
    Kapa­citet
    • Maks. broj kablova (Ø11mm, 50% napu­njeno, sa uređa­jima)
      30
    • Maks. broj kablova (Ø11mm, 50% ispu­njeno, bez uređaja)
      57
    Kompa­ti­bil­nost
    • Format kompa­ti­bilan s insta­la­cijom uređaja
      47 x 45 mm
    Insta­la­cija, montaža
    • Perfo­ra­cija osnove
      Ne
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Aluminij
    • Obrada
      Anodi­zi­rano
    • Boja
      Aluminij
    Sigur­nost
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK07
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP40
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -5 - 90 °C
    Pove­zi­vost
    • Spoj­nica kanala
      Spoj­nice kao zaseban artikal
    Oprema
    • Držač kabla je sastavni dio seta
      Ne
    • Broj držača kablova po metru
      0
    • Sa zaštitnim filmom
      Da

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Installation trunking - series BRA - BRAN - GBA (Aluminium) (English)
    PDF
    436,58 kB
    REACH declaration GBA501611ALU
    PDF
    RoHS report GBA501611ALU
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika GBA501611ALU  | Hager

      Slika proizvoda GBA501611ALU

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda GBA501611ALU  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda GBA501611ALU

      Osnova kanala GBA, trodjelnog, 50x161 mm, aluminij, eloksiran

      PDF
    • Licenca proizvoda

      Slika Product_Licence_NF004_1075_GBA  | Hager

      Product_Licence_NF004_1075_GBA

      Licenca proizvoda International 2021-02-12

      PDF
      996,55 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2017-01-13

      PDF
      24,92 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-07  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-07

      PDF
      300,51 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      GBD5019009016 - Parapetni kanal GBD, trodijelni, 50 x 190 mm, prometna bijela
      GBD5019009016
      Parapetni kanal GBD, trodijelni, 50x190, prometna bijela
    • 2
      GBD5016189016 - T-komad za parapetni kanal GBD 50 x 160 mm, prometna bijela
      GBD5016189016
      T-komad, GBD 50x160, prometna bijela
    • 3
      GBD501004E9016 - Unutrašnji ugao, ekstenzija za parapetni kanal GBD 50 x 100 mm, prometna bijela
      GBD501004E9016
      Unutrašnji ugao, ekstenzija, GBD 50x100, prometna bijela
    • 4
      GBD500853ALU - Vanjski ugao za parapetni kanal GBA 50 x 85 mm, boja aluminija
      GBD500853ALU
      Vanjski ugao, GBD 50x85, aluminij
    • 5
      GBD500854ALU - Unutrašnji ugao za parapetni kanal GBD 50 x 85 mm, boja aluminija
      GBD500854ALU
      Unutrašnji ugao, GBD 50x85, aluminij

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina