The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
  • Insta­la­cija uređaja
  • Utič­nice za kanale, modu­larne ploče i pribor za spajanje
  • GB080309016
  • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi

Okvir 3-struki, poklopac 80mm, prometna bijela GB080309016

EAN
4012740993005
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Okvir 3-struki, poklopac 80mm, prometna bijela

GB080309016

  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Dužina
    212 mm
  • Širina poklopca
    80 mm
  • Promjer otvora
    48 mm
  • Broj jedi­nica
    3
Konfi­gu­ra­cija
  • Vrsta uređaja (fabrički izrezan poklopac za kanale)
    Okvir 3-struki
  • Prek­la­panje
    Da
Pribor
  • Ima polje za ozna­ča­vanje
    Ne
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Akri­lo­ni­tril buta­dien stiren (ABS)
  • Obrada
    Neobra­đeno
  • Boja
    Prometna bijela
  • RAL kod
    9016
Sigur­nost
  • Otpor­nost na udarce IK
    IK07
Oprema
  • Sa zaštitnim filmom
    Ne

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration GB080309016
PDF
Hager RoHS report GB080309016
PDF
ProductEnvironmentProfile
PDF
252,25 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika GB080309016  | Hager

    Slika proizvoda GB080309016

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet GB080309016  | Hager

    Hager Product data sheet GB080309016

    Okvir 3-struki, poklopac 80mm, prometna bijela

    PDF
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019  | Hager

    EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019

    Deklaracija o usklađenosti International 2019-08-23

    PDF
    42,74 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    GB080219011 - Okvir 2-struki, sa poljem za natpis, poklopac 80mm, grafitna crna
    GB080219011
    Okvir 2-struki, sa poljem za natpis, poklopac 80mm, grafitna crna
  • 2
    GB08021LAN - Okvir 2-struki, sa poljem za natpis, poklopac 80mm, aluminij
    GB08021LAN
    Okvir 2-struki, sa poljem za natpis, poklopac 80mm, aluminij
  • 3
    GB080219016 - Okvir 2-struki, sa poljem za natpis, poklopac 80 mm, prometna bijela
    GB080219016
    Okvir 2-struki, sa poljem za natpis, poklopac 80 mm, prometna bijela
  • 4
    GB100319016 - Okvir, 3-struki, sa poljem za natpis, BRH 100 mm, prometna bijela
    GB100319016
    Okvir, 3-struki, sa poljem za natpis, BRH 100 mm, prometna bijela
  • 5
    GB120309016 - Okvir, 3-struki, BRA/H/S 120 mm, prometna bijela
    GB120309016
    Okvir, 3-struki, BRA/H/S 120 mm, prometna bijela

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina