The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
    • Insta­la­cija uređaja
    • Utič­nice za kanale, modu­larne ploče i pribor za spajanje
    • GB080213020
    EAN
    4012740909792
    Pakovanje
    1 Komad
    • Utič­nice za kanale, modu­larne ploče i pribor za spajanje

    Okvir 2-struki, sa poljem za natpis, poklopac 80mm, crvena GB080213020

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Okvir 2-struki, sa poljem za natpis, poklopac 80mm, crvena

    GB080213020

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Dužina
      152 mm
    • Širina poklopca
      80 mm
    • Promjer otvora
      48 mm
    • Broj jedi­nica
      2
    Konfi­gu­ra­cija
    • Vrsta uređaja (fabrički izrezan poklopac za kanale)
      Okvir 2-struki
    • Prek­la­panje
      Da
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Da
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Akri­lo­ni­tril buta­dien stiren (ABS)
    • Boja
      Prometna crvena
    • RAL kod
      3020
    Sigur­nost
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK07
    Oprema
    • Sa zaštitnim filmom
      Ne

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration GB080213020
    PDF
    RoHS report GB080213020
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika GB080213020  | Hager

      Slika proizvoda GB080213020

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda GB080213020  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda GB080213020

      Okvir 2-struki, sa poljem za natpis, poklopac 80mm, crvena

      PDF
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      GB100309016 - Okvir, 3-struki, BRH 100 mm, prometna bijela
      GB100309016
      Okvir, 3-struki, BRH 100 mm, prometna bijela
    • 2
      GB120219016 - Okvir, 2-struki, sa poljem za natpis, BRA/H/S 120 mm, prometna bijela
      GB120219016
      Okvir, 2-struki, sa poljem za natpis, BRA/H/S 120 mm, prometna bijela
    • 3
      GB120309016 - Okvir, 3-struki, BRA/H/S 120 mm, prometna bijela
      GB120309016
      Okvir, 3-struki, BRA/H/S 120 mm, prometna bijela
    • 4
      GB08021LAN - Okvir 2-struki, sa poljem za natpis, poklopac 80mm, aluminij
      GB08021LAN
      Okvir 2-struki, sa poljem za natpis, poklopac 80mm, aluminij
    • 5
      GB080209011 - Okvir 2-struki, poklopac 80mm, grafitna crna
      GB080209011
      Okvir 2-struki, poklopac 80mm, grafitna crna

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina