The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • G71357035

Podni razdjelnik, univerzalni, svijetlosiva G71357035

EAN
4012740881159
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

Podni razdjelnik, univerzalni, svijetlosiva

G71357035

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Dokumentacija
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • ‌Žica za uzem­ljenje 3 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • ‌Žica za uzem­ljenje
  • L4183GNGE

    Kabal za uzemljenje, 600 mm, zelena/žuta

    0,00 €  / *
  • L4182GNGE

    Kabal za uzemljenje, 300 mm, zelena/žuta

    0,00 €  / *
  • L4181GNGE

    Kabal za uzemljenje, 150 mm, zelena/žuta

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Željezo
  • Boja
    Svijetlo siva
  • RAL kod
    7035

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika G71357035  | Hager

    Slika proizvoda G71357035

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet G71357035  | Hager

    Hager Product data sheet G71357035

    Podni razdjelnik, univerzalni, svijetlosiva

    PDF
Više dokumentacije

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina