• G7069ELN
    EAN
    4012740887083
    Pakovanje
    1 Komad

    Priključni modul, nadgradni, 1+4xŠUKO, 1 prekidač, 2RJ45, aluminij, eloksiran G7069ELN

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Priključni modul, nadgradni, 1+4xŠUKO, 1 prekidač, 2RJ45, aluminij, eloksiran

    G7069ELN

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Kabal
    • Dužina priključnog kabla
      3.000 mm
    Dimen­zije
    • Visina
      70 mm
    • Širina
      70 mm
    • Dužina
      374 mm
    Pribor
    • Fabrički oprem­ljeno sa
      1 x utič­nica sa stalnim napa­ja­njem, 4 x utič­nica isklju­čiva, 1 x preki­dač, 1 x Data RJ45 Cat6, antracit
    • Fabrički oprem­ljeno
      Da
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Aluminij, Poli­vi­nil­k­lorid (PVC), Plas­tika
    • Boja
      Aluminij
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration G7069ELN
    PDF
    RoHS report G7069ELN
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika G7069ELN  | Hager

      Slika proizvoda G7069ELN

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda G7069ELN  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda G7069ELN

      Priključni modul, nadgradni, 1+4xŠUKO, 1 prekidač, 2RJ45, aluminij, eloksiran

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2017-01-13

      PDF
      26,56 kB
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina