The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
    • Rješenja za radna mjesta
    • Priključni moduli
    • G7045LAN
    EAN
    4012740887045
    Pakovanje
    1 Komad
    • Priključni moduli

    Izvlačiva lift konzola, 3xŠUKO+RJ45 2-struka Cat.6, aluminij/PVC G7045LAN

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Izvlačiva lift konzola, 3xŠUKO+RJ45 2-struka Cat.6, aluminij/PVC

    G7045LAN

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Veza
    • Broj USB utič­nica
      0
    • Broj HDMI utič­nica
      0
    • Broj utič­nica RJ45 CAT6
      2
    Oprema
    • Broj kućnih utič­nica
      3
    • Moguće produ­lje­nje­Ek­s­ten­zija moguća
      Da
    • Broj praznih pros­tora
      0
    Kabal
    • Dužina priključnog kabla
      3.000 mm
    Dimen­zije
    • Visina
      322 mm
    • Ugra­đena dubina
      315 mm
    • Promjer
      100 mm
    • Promjer rupe
      102 - 102 mm
    Pribor
    • Fabrički oprem­ljeno
      Da
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Aluminij, Poli­vi­nil­k­lorid (PVC), Plas­tika
    • Boja
      Aluminij
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration G7045LAN
    PDF
    RoHS report G7045LAN
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika G7045LAN  | Hager

      Slika proizvoda G7045LAN

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda G7045LAN  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda G7045LAN

      Izvlačiva lift konzola, 3xŠUKO+RJ45 2-struka Cat.6, aluminij/PVC

      PDF
    • Upute

      Slika Assembly Manual Lift Up  | Hager

      Assembly Manual Lift Up

      Upute International 2020-01-01

      PDF
      257,28 kB
      Slika Upute International 2020-01-01  | Hager

      Upute International 2020-01-01

      PDF
      257,28 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2017-01-13

      PDF
      26,56 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      1
    • 1
      G7043LAN - Izvlačiva lift konzola, 3xŠUKO, aluminij
      G7043LAN
      Izvlačiva lift konzola, 3xŠUKO, aluminij

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina