The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • G33749016
    EAN
    4012740992961
    Pakovanje
    1 Komad

    Okvir/poklopac za CEE utičnicu, 80 mm, prometna bijela G33749016

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Okvir/poklopac za CEE utičnicu, 80 mm, prometna bijela

    G33749016

    • Tehničke karakteristike
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Širina
      80 mm
    • Dužina
      96 mm
    • Širina poklopca
      80 mm
    • Promjer otvora
      52 mm
    • Širina otvora
      61 mm
    • Broj jedi­nica
      1
    Konfi­gu­ra­cija
    • Vrsta uređaja (fabrički izrezan poklopac za kanale)
      Ugrad­bena kutija za CEE
    • Prek­la­panje
      Da
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Ne
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      PC-ABS
    • Obrada
      Neobra­đeno
    • Boja
      Prometna bijela
    Sigur­nost
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK07
    Oprema
    • Sa zaštitnim filmom
      Da

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika G33749016  | Hager

      Slika proizvoda G33749016

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda G33749016  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda G33749016

      Okvir/poklopac za CEE utičnicu, 80 mm, prometna bijela

      PDF
    • Upute

      Slika Upute International 2017-05-15  | Hager

      Upute International 2017-05-15

      PDF
      2,52 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-08-25  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-08-25

      PDF
      80,78 kB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina