The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • FZ014NM
    EAN
    7611912539422
    Pakovanje
    1 Komad

    Desna vrata perforirana, multimedija, univers 550 x 950 mm FZ014NM

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Desna vrata perforirana, multimedija, univers 550 x 950 mm

    FZ014NM

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Držač doku­me­nata 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Držač doku­me­nata
    • FZ794

      Fascikla za dokumente, transparetna, samoljepljiva

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      919 mm
    • Širina
      519 mm
    • Dubina
      12 mm
    Poklo­pac, vrata
    • Vrata/pok­lopac je proziran
      Ne
    • Broj vrata ormara
      1
    • Vrsta vrata ormara
      Perfo­ri­rana vrata
    • Vrsta ručke
      Ručica sa dizajnom šarke
    • Broj brava
      0
    Mate­ri­jali
    • RAL kod
      9010
    • Boja
      Čista bijela
    • Boja proizvoda
      Čista bijela
    • Mate­rijal
      Metal, Plas­tika
    • Obrada
      Praškasto ofar­bano
    Arhi­tek­tura
    • Položaj vrata ormara
      Desno
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP3X
    • Vrsta zaklju­ča­vanja
      Bravica
    Oprema
    • Broj sekcija u širinu
      2
    • Broj redova
      6

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration FZ014NM
    PDF
    RoHS report FZ014NM
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika FZ014NM  | Hager

      Slika proizvoda FZ014NM

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda FZ014NM  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda FZ014NM

      Desna vrata perforirana, multimedija, univers 550 x 950 mm

      PDF
    • Upute

      Slika Upute International 2015-05-05  | Hager

      Upute International 2015-05-05

      PDF
      3,08 MB
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika MA uni. - f. FZ980, FZ981, FZ982, FZ983, FZ984, FZ985, FZ986, FZ987, FZ988, FZ989  | Hager

      MA uni. - f. FZ980, FZ981, FZ982, FZ983, FZ984, FZ985, FZ986, FZ987, FZ988, FZ989

      Uputstvo za instalaciju International 2015-05-28

      PDF
      582,17 kB
      Slika Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung  | Hager

      Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung

      Uputstvo za instalaciju International 2010-08-03

      PDF
      228,12 kB
      Slika Uputstvo za instalaciju International 2013-11-15  | Hager

      Uputstvo za instalaciju International 2013-11-15

      PDF
      283,79 kB
    • Priručnik

      Slika Handbook en-GB 2023-03-30  | Hager

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Priručnik en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Slika Technical manual for FWB enclosures  | Hager

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      532,42 kB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina