The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • FN691E
    EAN
    3250610189443
    Pakovanje
    4 Komadi

    Nosač, bočni, perforiani, Quadro, 600 mm FN691E

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Nosač, bočni, perforiani, Quadro, 600 mm

    FN691E

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      110 mm
    • Širina
      70 mm
    • Dubina
      520 mm
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Željezo
    Funk­cije
    • Vrsta pribora za montažu za ormare
      Profil za prič­vr­š­ći­vanje

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration FN691E
    PDF
    RoHS report FN691E
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika FN691E  | Hager

      Slika proizvoda FN691E

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda FN691E  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda FN691E

      Nosač, bočni, perforiani, Quadro, 600 mm

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-12-09

      PDF
      474,16 kB
      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-12-09

      PDF
      529,86 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      382,23 kB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina