Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Sistem za zaključavanje 2 dostupni proizvodi -
Držač dokumenata 1 dostupni proizvodi
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
-
Visina810 mm
-
Širina700 mm
-
Dubina58 mm
-
Vrata/poklopac je proziranNe
-
Broj vrata ormara1
-
Vrsta vrata ormaraZaključavajuća vrata
-
Broj brava1
-
RAL kod9010
-
BojaČista bijela
-
Boja proizvodaČista bijela
-
MaterijalŽeljezo
-
ObradaPraškasto ofarbano
-
Ingress Protection (IP) klasaIP55
-
Vrsta zaključavanja3-strano 7 mm
-
Broj tipki1
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda FM532
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda FM532
Vrata, Quadro5, puna, 810x700 mm
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2023-03-23
PDF275,65 kB
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2023-03-23
PDF284,72 kB
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2022-10-25
PDF306,93 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22
PDF614,22 kB
EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2
Deklaracija o usklađenosti International 2022-10-25
PDF318,13 kB