Ormar Orion.tech, 600x600x250, sa mon.pl • FL716L | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
    witty punjači
    Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
    Saznajte više
    • Rješenja
    • Aplikacija naših rješenja
      • Distribucija energije
      • Upravljanje energijom
      • Upravljanje kablovima
      • Rješenja za sobe
      • Prekidači i utičnice
      • Pametni domovi
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Za Vaš projekat
      • Porodična kuća
      • Kancelarije
      • Hotel
      • Trgovine
      • Višespratnice
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Rješenja za vaš posao
      • Instalateri
      • Projektanti
      • Arhitekti
      • Izrada elektro ormara
      • Sistem integratori
      • Krajnji korisnici
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Reference
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Alati
    hagercad
    Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
    Otkrijte više
    • Alati
    • BIM (Building Information Modeling)
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Hagercad 6
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Pogledajte sve
  • Inspiracija i informacije
    Katalozi | Brošure
    Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
    Saznajte više
    • Inspiracija i informacije
    • Dokumentacija
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Trening
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Podrška
    Kontakt formular
    Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
    Kontaktirajte nas
    • Podrška
    • Pitanja
      • witty punjači za električna vozila
      • Generalna, opšta pitanja
      • Pogledajte sve
      Kontakt formular
      Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
      Kontaktirajte nas
    • Pogledajte sve
  • O nama
    Naša priča
    Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
    Naš DNK
    • O nama
    • Vijesti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Održivost
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt osobe
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Newsletter
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Noviteti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Pogledajte sve
  • Pogledajte sve kategorije
Account
  • Katalog
  • Distri­bu­cija ener­gije
  • Razvodni ormari do 1600 A
  • orion+
  • FL716L
FL716L - Ormar Orion.tech, 600x600x250 mm, sa montažnom pločom, puna vrata
FL716L - Ormar Orion.tech, 600x600x250 mm, sa montažnom pločom, puna vrata

Ormar Orion.tech, 600x600x250 mm, sa montažnom pločom, puna vrata

FL716L

FL716L - Ormar Orion.tech, 600x600x250 mm, sa montažnom pločom, puna vrata
FL716L - Ormar Orion.tech, 600x600x250 mm, sa montažnom pločom, puna vrata
  • Distri­bu­cija ener­gije
  • Ormari za auto­ma­ti­za­ciju

Ormar Orion.tech, 600x600x250 mm, sa montažnom pločom, puna vrata FL716L

EAN
3250612519965
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za zemljos­pojnu i zaštitu od udara munje 1 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za zemljos­pojnu i zaštitu od udara munje
  • FL874A

    Set za uzemljenje montažne ploče, Orion Plus

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Visina
    600 mm
  • Širina
    600 mm
  • Dubina
    250 mm
  • Debljina bočnog zida
    2 mm
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP65
  • Zaštitna klasa
    Izola­cijska klasa I
  • Vrsta zaklju­ča­vanja
    3-strano 8 mm
  • Otpor­nost na udarce IK
    IK10
Oprema
  • Broj otvora ploče
    2
Insta­la­cija, montaža
  • Monti­ranje na
    Montaža na zid/NŽ
  • Pogodno za kori­štenje na otvo­re­nom/vani
    Ne
Mate­ri­jali
  • Boja
    Svijetlo siva
  • RAL kod
    7035
  • Obrada
    Praškasto ofar­bano
  • Mate­rijal
    Željezo
Poklo­pac, vrata
  • Broj vrata ormara
    1
  • Vrata/pok­lopac je proziran
    Ne
Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    630 A

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da

Certifikati i dokumenti

REACH declaration FL716L (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration FL716L (english)
PDF
103,84 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika FL716L  | Hager

    Slika proizvoda FL716L

  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2019-10-31  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti en-GB 2019-10-31

    PDF
    707,52 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    FL101A - Ormar Orion Plus, 200x200x160 mm, IP65 puna vrata
    FL101A
    Ormar Orion Plus, 200x200x160 mm, IP65 puna vrata
  • 2
    FL102A - Ormar Orion Plus, 300x250x160 mm, IP65 puna vrata
    FL102A
    Ormar Orion Plus, 300x250x160 mm, IP65 puna vrata
  • 3
    FL103A - Ormar Orion Plus, 300x300x160 mm, IP65 puna vrata
    FL103A
    Ormar Orion Plus, 300x300x160 mm, IP65 puna vrata
  • 4
    FL104A - Ormar Orion Plus, 350x300x160 mm, IP65 puna vrata
    FL104A
    Ormar Orion Plus, 350x300x160 mm, IP65 puna vrata
  • 5
    FL105A - Ormar Orion Plus, 350x300x200 mm, IP65 puna vrata
    FL105A
    Ormar Orion Plus, 350x300x200 mm, IP65 puna vrata

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina