• FL468A
    EAN
    3250610671832
    Pakovanje
    1 Komad

    Noseče šine, Orion Plus, 1250 mm, sistem C FL468A

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Noseče šine, Orion Plus, 1250 mm, sistem C

    FL468A

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      1.200 mm
    • Širina
      60 mm
    • Dubina
      15 mm
    • Dužina
      60 mm
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Željezo
    • Obrada
      Vruće pocin­čano

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP dokument en-GB 2026-10-14
    PDF
    10,41 MB
    REACH declaration FL468A
    PDF
    RoHS report FL468A
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika FL468A  | Hager

      Slika proizvoda FL468A

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda FL468A  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda FL468A

      Noseče šine, Orion Plus, 1250 mm, sistem C
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina