Ventilator, 20W, 57 m3/h, 150x150 mm, IP54 FL210Z
EAN
3250619272108
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog
Tehničke karakteristike
Materijali
-
RAL kod7035
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP54
Dimenzije
-
Visina150 mm
-
Širina150 mm
-
Dubina71 mm
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda FL210Z
-
Product datasheet
Hager Product data sheet FL210Z
Ventilator, 20W, 57 m3/h, 150x150 mm, IP54
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2022-11-30
PDF140,98 kB
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2022-11-30
PDF209,26 kB
Više dokumentacije