The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Distri­bu­cija ener­gije
  • Razvodni ormari do 1600 A
  • Ormari FK
  • FK320
  • Distri­bu­cija ener­gije
  • Ormari za auto­ma­ti­za­ciju

Bočne stranice, FK, 2100x400 mm, 2 komada FK320

EAN
3250612511174
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Bočne stranice, FK, 2100x400 mm, 2 komada

FK320

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Kompatibilni proizvodi

  • Vezani proizvodi 3 dostupni proizvodi

Vezani proizvodi

  • FK113

    Samostojeći ormar FK, 2100x600x400mm, sa prednjom montažnom pločom i postoljem

    0,00 €  / *
  • FK123

    Samostojeći ormar FK, 2100x800x400mm, sa prednjom montažnom pločom i postoljem

    0,00 €  / *
  • FK133

    Samostojeći ormar FK, 2100x1000x400mm, sa prednjom montažnom pločom i postoljem

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Visina
    2.100 mm
  • Širina
    400 mm
  • Dubina
    400 mm
Mate­ri­jali
  • Boja
    Svijetlo siva
  • Mate­rijal
    Željezo
  • Obrada
    Laki­rano
Upute
  • Prik­ladno kao bočna ploča/panel
    Da

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration FK320
PDF
Hager RoHS report FK320
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika FK320  | Hager

    Slika proizvoda FK320

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet FK320  | Hager

    Hager Product data sheet FK320

    Bočne stranice, FK, 2100x400 mm, 2 komada

    PDF
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2019-10-31  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti en-GB 2019-10-31

    PDF
    707,52 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    FK310 - Bočne stranice, FK, 1900x400 mm, 2 komada
    FK310
    Bočne stranice, FK, 1900x400 mm, 2 komada
  • 2
    FM635 - Set za horizontalno spajanje Quadro5 ormara
    FM635
    Set za horizontalno spajanje Quadro5 ormara
  • 3
    FM653 - Set za transport Quadro ormara, 2 komada
    FM653
    Set za transport Quadro ormara, 2 komada
  • 4
    FK105 - Samostojeći ormar FK, 1600x1000x400mm, sa prednjom montažnom pločom i postoljem
    FK105
    Samostojeći ormar FK, 1600x1000x400mm, sa prednjom montažnom pločom i postoljem
  • 5
    FK104 - Samostojeći ormar FK, 1600x800x400mm, sa prednjom montažnom pločom i postoljem
    FK104
    Samostojeći ormar FK, 1600x800x400mm, sa prednjom montažnom pločom i postoljem

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina