The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Distri­bu­cija ener­gije
  • Razvodni ormari do 1600 A
  • Ormari FK
  • FK120
  • Distri­bu­cija ener­gije
  • Ormari za auto­ma­ti­za­ciju

Samostojeći ormar FK, 1900x800x400mm, sa prednjom montažnom pločom i postoljem FK120

EAN
3250612510887
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Samostojeći ormar FK, 1900x800x400mm, sa prednjom montažnom pločom i postoljem

FK120

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Dodatna oprema za tran­s­port 1 dostupni proizvodi
  • Dodatna oprema za montažu 1 dostupni proizvodi
  • ‌Sistem za zaklju­ča­vanje 2 dostupni proizvodi
  • Bočni/s­tražnji panel 1 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Dodatna oprema za tran­s­port
  • Dodatna oprema za montažu
  • ‌Sistem za zaklju­ča­vanje
  • Bočni/s­tražnji panel
  • FM653

    Set za transport Quadro ormara, 2 komada

    0,00 €  / *
  • FM635

    Set za horizontalno spajanje Quadro5 ormara

    0,00 €  / *
  • FZ680

    Zakretna ručica, Quadro5, IP54, vodootporna

    0,00 €  / *
  • 10962

    Dupli umetak za zatvaranje krila, venecija, 3mm

    0,00 €  / *
  • FK310

    Bočne stranice, FK, 1900x400 mm, 2 komada

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Visina
    1.900 mm
  • Širina
    800 mm
  • Dubina
    400 mm
  • Debljina bočnog zida
    1,20 mm
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP65
  • Zaštitna klasa
    Izola­cijska klasa I
  • Vrsta zaklju­ča­vanja
    Brava
  • Otpor­nost na udarce IK
    IK10
Oprema
  • Broj otvora ploče
    2
Insta­la­cija, montaža
  • Monti­ranje na
    Montaža na pod
  • Pogodno za kori­štenje na otvo­re­nom/vani
    Ne
Mate­ri­jali
  • Boja
    Svijetlo siva
  • RAL kod
    7035
  • Obrada
    Praškasto ofar­bano
  • Mate­rijal
    Metal
Poklo­pac, vrata
  • Broj vrata ormara
    1
  • Vrata/pok­lopac je proziran
    Ne

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration FK120
PDF
Hager RoHS report FK120
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika FK120  | Hager

    Slika proizvoda FK120

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet FK120  | Hager

    Hager Product data sheet FK120

    Samostojeći ormar FK, 1900x800x400mm, sa prednjom montažnom pločom i postoljem

    PDF
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2019-10-31  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti en-GB 2019-10-31

    PDF
    707,52 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    FK310 - Bočne stranice, FK, 1900x400 mm, 2 komada
    FK310
    Bočne stranice, FK, 1900x400 mm, 2 komada
  • 2
    FM635 - Set za horizontalno spajanje Quadro5 ormara
    FM635
    Set za horizontalno spajanje Quadro5 ormara
  • 3
    FM653 - Set za transport Quadro ormara, 2 komada
    FM653
    Set za transport Quadro ormara, 2 komada
  • 4
    FK105 - Samostojeći ormar FK, 1600x1000x400mm, sa prednjom montažnom pločom i postoljem
    FK105
    Samostojeći ormar FK, 1600x1000x400mm, sa prednjom montažnom pločom i postoljem
  • 5
    FK104 - Samostojeći ormar FK, 1600x800x400mm, sa prednjom montažnom pločom i postoljem
    FK104
    Samostojeći ormar FK, 1600x800x400mm, sa prednjom montažnom pločom i postoljem

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina