The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • FK110
    EAN
    3250612510832
    Pakovanje
    1 Komad

    Samostojeći ormar FK, 1900x600x400 mm, sa prednjom montažnom pločom i postoljem FK110

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Samostojeći ormar FK, 1900x600x400 mm, sa prednjom montažnom pločom i postoljem

    FK110

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Dodatna oprema za tran­s­port 1 dostupni proizvodi
    • Dodatna oprema za montažu 1 dostupni proizvodi
    • ‌Sistem za zaklju­ča­vanje 2 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Dodatna oprema za tran­s­port
    • Dodatna oprema za montažu
    • ‌Sistem za zaklju­ča­vanje
    • FM653

      Set za transport Quadro ormara, 2 komada

      0,00 €  / *
    • FM635

      Set za horizontalno spajanje Quadro5 ormara

      0,00 €  / *
    • FZ680

      Zakretna ručica, Quadro5, IP54, vodootporna

      0,00 €  / *
    • 10962

      Dupli umetak za zatvaranje krila, venecija, 3mm

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      1.900 mm
    • Širina
      600 mm
    • Dubina
      400 mm
    • Debljina bočnog zida
      1,20 mm
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP65
    • Zaštitna klasa
      Izola­cijska klasa I
    • Vrsta zaklju­ča­vanja
      Brava
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK10
    Oprema
    • Broj otvora ploče
      2
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      Montaža na pod
    • Pogodno za kori­štenje na otvo­re­nom/vani
      Ne
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Svijetlo siva
    • RAL kod
      7035
    • Obrada
      Praškasto ofar­bano
    • Mate­rijal
      Metal
    Poklo­pac, vrata
    • Broj vrata ormara
      1
    • Vrata/pok­lopac je proziran
      Ne
    • Vrsta vrata ormara
      Jedna vrata

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration FK110
    PDF
    RoHS report FK110
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika FK110  | Hager

      Slika proizvoda FK110

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda FK110  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda FK110

      Samostojeći ormar FK, 1900x600x400mm, sa prednjom montažnom pločom i postoljem

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2019-10-31  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2019-10-31

      PDF
      707,52 kB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina