Samostojeći ormar FK, 1600x1000x400mm • FK105 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            • Pogledajte sve kategorije
            Account
            • Katalog
            • Ormari za auto­ma­ti­za­ciju
            • Veliki čelični ormari
            • FK ormari
            • FK105
            FK105 - Samostojeći ormar FK, 1600x1000x400mm, sa prednjom montažnom pločom i postoljem
            FK105 - Samostojeći ormar FK, 1600x1000x400mm, sa prednjom montažnom pločom i postoljem

            Samostojeći ormar FK, 1600x1000x400mm, sa prednjom montažnom pločom i postoljem

            FK105

            FK105 - Samostojeći ormar FK, 1600x1000x400mm, sa prednjom montažnom pločom i postoljem
            FK105 - Samostojeći ormar FK, 1600x1000x400mm, sa prednjom montažnom pločom i postoljem
            • Ormari za auto­ma­ti­za­ciju
            • Distri­bu­cija ener­gije

            Samostojeći ormar FK, 1600x1000x400mm, sa prednjom montažnom pločom i postoljem FK105

            EAN
            3250612510825
            Pakovanje
            1 Komad
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava
            • Dodaci
            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Dokumentacija
            • Više proizvoda
            Preuzmite tehnički list

            Kompletirajte vaš sistem

            Opcionalni dodaci

            • ‌Sistem za zaklju­ča­vanje 2 dostupni proizvodi
            • Bočni/s­tražnji panel 1 dostupni proizvodi
            • Dodatna oprema za tran­s­port 1 dostupni proizvodi
            • Dodatna oprema za montažu 1 dostupni proizvodi

            Kompletirajte vaš sistem

            • ‌Sistem za zaklju­ča­vanje
            • Bočni/s­tražnji panel
            • Dodatna oprema za tran­s­port
            • Dodatna oprema za montažu
            • 10962

              Dupli umetak za zatvaranje krila, venecija, 3mm

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • FZ680

              Zakretna ručica, Quadro5, IP54, vodootporna

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • FK205

              Bočne stranice, FK, 1600x400 mm

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • FM653

              Set za transport Quadro ormara, 2 komada

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • FM635

              Set za horizontalno spajanje Quadro5 ormara

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu

            Tehničke karakteristike

            Dimen­zije
            • Visina
              1.600 mm
            • Širina
              1.000 mm
            • Dubina
              400 mm
            • Debljina bočnog zida
              1,20 mm
            Sigur­nost
            • Ingress Protec­tion (IP) klasa
              IP65
            • Zaštitna klasa
              Izola­cijska klasa I
            • Vrsta zaklju­ča­vanja
              Brava
            • Otpor­nost na udarce IK
              IK10
            Oprema
            • Broj otvora ploče
              2
            Insta­la­cija, montaža
            • Monti­ranje na
              Montaža na pod
            • Pogodno za kori­štenje na otvo­re­nom/vani
              Ne
            Mate­ri­jali
            • Boja
              Svijetlo siva
            • RAL kod
              7035
            • Obrada
              Praškasto ofar­bano
            • Mate­rijal
              Metal
            Poklo­pac, vrata
            • Broj vrata ormara
              1
            • Vrata/pok­lopac je proziran
              Ne

            Ekološka vrijednost

            Usklađeno sa RoHS Da

            Certifikati i dokumenti

            REACH declaration FK105 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration FK105 (english)
            PDF
            103,84 kB

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika FK105  | Hager

              Slika proizvoda FK105

            • Deklaracija o usklađenosti

              Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2019-10-31  | Hager

              Deklaracija o usklađenosti en-GB 2019-10-31

              PDF
              707,52 kB
            Više dokumentacije

            Otkrijte više o ovom programu proizvoda

              5
            • 1
              FK093 - Samostojeći ormar FK, 1400x600x400mm, sa prednjom montažnom pločom i postoljem
              FK093
              Samostojeći ormar FK, 1400x600x400mm, sa prednjom montažnom pločom i postoljem
            • 2
              FK094 - Samostojeći ormar FK, 1400x800x400mm, sa prednjom montažnom pločom i postoljem
              FK094
              Samostojeći ormar FK, 1400x800x400mm, sa prednjom montažnom pločom i postoljem
            • 3
              FK103 - Samostojeći ormar FK, 1600x600x400mm, sa prednjom montažnom pločom i postoljem
              FK103
              Samostojeći ormar FK, 1600x600x400mm, sa prednjom montažnom pločom i postoljem
            • 4
              FK104 - Samostojeći ormar FK, 1600x800x400mm, sa prednjom montažnom pločom i postoljem
              FK104
              Samostojeći ormar FK, 1600x800x400mm, sa prednjom montažnom pločom i postoljem
            • 5
              FK110 - Samostojeći ormar FK, 1900x600x400mm, sa prednjom montažnom pločom i postoljem
              FK110
              Samostojeći ormar FK, 1900x600x400mm, sa prednjom montažnom pločom i postoljem

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina