The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • FK031
    EAN
    3250610272824
    Pakovanje
    1 Komad

    Unutrašnja vrata, FK, 2100x800 mm, siva FK031

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Unutrašnja vrata, FK, 2100x800 mm, siva

    FK031

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      2.050 mm
    • Širina
      845 mm
    • Dubina
      30 mm
    Poklo­pac, vrata
    • Vrata/pok­lopac je proziran
      Ne
    • Vrsta vrata ormara
      Unutrašnja vrata
    Mate­ri­jali
    • RAL kod
      7035
    • Boja
      Svijetlo siva
    • Boja proizvoda
      Svijetlo siva
    • Mate­rijal
      Željezo
    • Obrada
      Laki­rano
    Sigur­nost
    • Zaštitna klasa
      Izola­cijska klasa I
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP65
    Oprema
    • Broj sekcija u širinu
      4
    • Broj tipki
      1

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration FK031
    PDF
    RoHS report FK031
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika FK031  | Hager

      Slika proizvoda FK031

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda FK031  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda FK031

      Unutrašnja vrata, FK, 2100x800 mm, siva

      PDF
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina