- Kontakteri
- Dodatna oprema za kontaktere
- Vidjeti više
Pomoćni kontakter 4NO 4A AC-15 svitak 24VDC EVR00440E
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Pomoćni uređaj za uređaje ormara 4 dostupni proizvodi -
Mehanička dodatna oprema za niskonaponske komponente 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
-
Tip pola4P
-
Nazivni radni napon Ue600 - 600 V
-
Upravljački napon DC24 - 24 V
-
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp8.000 V
-
Nazivni radni napon Ue AC za pomoćni kontakt600 V
-
Nazivni radni napon Ue DC za pomoćni kontakt250 V
-
Prihvatljivi iznos struje AC14 A
-
Nazivna struja Ie pri 110 V DC13 IEC 60947-50,50 A
-
Nazivna struja Ie pri 110 V DC L/R 15 ms IEC 60947-56 A
-
Nazivna struja Ie pri 220 V DC13 IEC 60947-50,25 A
-
Nazivna struja Ie pri 220 V DC L/R 15 ms IEC 60947-55 A
-
Nazivna struja Ie pri 24 V DC13 IEC 60947-52,50 A
-
Nazivna struja Ie pri 24 V DC L/R 15 ms IEC 60947-510 A
-
Nazivna struja Ie pri 400 - 415 V AC15 IEC 60947-54 A
-
Dužina trake glavnog kruga10 mm
-
Frekvencija50 - 60 Hz
-
Rasipanje snage pri IN3,40 W
-
Rasipanje snage po zavojnici1,40 W
-
Nazivni zatezni moment upravljačkog i pomoćnog kontakta1,20 - 1,20 Nm
-
Nazivni zatezni moment glavnog kruga1,20 - 1,20 Nm
-
Električna izdržljivost u broju ciklusa10.000.000
-
Broj mehaničkih operacija20.000.000
-
Vrsta vezeVijčana stezaljka
-
Vrsta kontakata4NO
-
Dužina upravljačkog i pomoćnog priključnog kabla10 mm
-
Poprečni presjek gornje i donje vijčane kleme, za krute vodiče0,75 - 4 mm²
-
Poprečni presjek gornje i donje vijčane kleme, za fleksibilne vodiče0,75 - 4 mm²
-
Broj pomoćnih kontakata kao NO kontakt0
-
Broj pomoćnih kontakata kao NC kontakt0
-
Broj NO kontakata4
-
Broj NC kontakata0
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Radna temperatura-25 - 60 °C
-
Stepen zagađenja prema IEC 60664/IEC 60947-23
-
Temperatura skladištenja/transporta-40 - 80 °C
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda EVR00440E
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda EVR00440E
Pomoćni kontakter 4NO 4A AC-15 svitak 24VDC
PDF -
Uputstvo
Uputstvo en-GB 2025-04-10
PDF4,12 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications
Deklaracija o usklađenosti International 2021-03-01
PDF60,48 kB
Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-15
PDF302,72 kB