The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Modu­larna oprema
  • Preki­dači i uređaji za signa­li­za­ciju
  • Kontak­teri
  • EVA203
  • Modu­larna oprema
  • Glavne sklopke

RC prigušnica 230VAC za EV040…EV095, EVN063…EVN200 EVA203

EAN
3250612232130
Pakovanje
10 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

RC prigušnica 230VAC za EV040…EV095, EVN063…EVN200

EVA203

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Kompatibilni proizvodi

  • Vezani proizvodi 6 dostupni proizvodi

Vezani proizvodi

  • EV040C

    Kontakter 3P 40A 18.5kW AC-3 svitak 230VAC

    0,00 €  / *
  • EV050C

    Kontakter 3P 50A 22kW AC-3 svitak 230VAC

    0,00 €  / *
  • EV065C

    Kontakter 3P 65A 30kW AC-3 svitak 230VAC

    0,00 €  / *
  • EV072C

    Kontakter 3P 72A 37kW AC-3 svitak 230VAC

    0,00 €  / *
  • EVN063C

    Kontakter 4P 63A AC-1 svitak 230VAC

    0,00 €  / *
  • EVN080C

    Kontakter 4P 80A AC-1 svitak 230VAC

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Napon
  • Nazivni radni napon Ue
    230 - 230 V
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 60 Hz

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da

Certifikati i dokumenti

PEP dokument en-GB 2025-09-01
PDF
396,64 kB
Hager REACH declaration EVA203
PDF
Hager RoHS report EVA203
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika EVA203  | Hager

    Slika proizvoda EVA203

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet EVA203  | Hager

    Hager Product data sheet EVA203

    RC prigušnica 230VAC za EV040…EV095, EVN063…EVN200

    PDF
  • Uputstvo

    Slika Uputstvo en-GB 2025-04-10  | Hager

    Uputstvo en-GB 2025-04-10

    PDF
    4,12 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration Of Conformity  | Hager

    Declaration Of Conformity

    Deklaracija o usklađenosti en-GB 2023-12-12

    PDF
    421,30 kB
    Slika Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications  | Hager

    Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-03-01

    PDF
    60,48 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    EVA103 - Mehanička blokada za EV040…EV072, EVN063…EVN080
    EVA103
    Mehanička blokada za EV040…EV072, EVN063…EVN080
  • 2
    EVR00440E - Pomoćni kontakter 4NO 4A AC-15 svitak 24VDC
    EVR00440E
    Pomoćni kontakter 4NO 4A AC-15 svitak 24VDC
  • 3
    EVA101 - Mehanička blokada za EV007…EV015, EVN022, EVL014…EVL027
    EVA101
    Mehanička blokada za EV007…EV015, EVN022, EVL014…EVL027
  • 4
    EVA102 - Mehanička blokada za EV018…EV038, EVN032…EVN045
    EVA102
    Mehanička blokada za EV018…EV038, EVN032…EVN045
  • 5
    EVA201 - RC prigušnica 230VAC za EV007…EV015, EVN022
    EVA201
    RC prigušnica 230VAC za EV007…EV015, EVN022

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina