Uređaj distancionog upravljanja 1-10V, sa displejem EV108
EAN
3250612421084
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Tehničke karakteristike
Napon
-
Radni napon230 - 230 V
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 50 Hz
Povezivost
-
Dimanje DALINe
Snaga
-
Potrošnja energije tokom rada3 VA
-
Potrošnja energije u stanju pripravnosti (standby)1 W
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-10 - 45 °C
Dimenzije
-
Visina85 mm
-
Širina71 mm
-
Dubina65 mm
Veza
-
Presjek krutog provodnika1.5 - 10 mm²
-
Presjek fleksibilnog vodiča1 - 16 mm²
Kapacitet
-
Broj modula4
Tekst
-
Spajanje/čvorištePriključak za osvjetljene (maks. 5 mA) ili standardne tastere
-
Vrsta vezeSa vijčanim stezaljkama
-
Način instalacijeZa montažu na DIN šinu
Električna struja
-
Kontrolna struja 1-10 V slave50 mA
Materijali
-
BojaSiva
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda EV108
-
Uputstvo za instalaciju
Annexe de parametrage pour televariateurs EV 102 et EV 108
Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
PDF2,40 MBUputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2009-11-12
PDF2,72 MB
Više dokumentacije