The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
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
    • EV108
    EAN
    3250612421084
    Pakovanje
    1 Komad

    Uređaj distancionog upravljanja 1-10V, sa displejem EV108

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Uređaj distancionog upravljanja 1-10V, sa displejem

    EV108

    • Tehničke karakteristike
    • Dokumentacija

    Tehničke karakteristike

    Napon
    • Radni napon
      230 - 230 V
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 50 Hz
    Pove­zi­vost
    • Dimanje DALI
      Ne
    Snaga
    • Potrošnja ener­gije tokom rada
      3 VA
    • Potrošnja ener­gije u stanju priprav­nosti (stan­dby)
      1 W
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -10 - 45 °C
    Dimen­zije
    • Visina
      85 mm
    • Širina
      71 mm
    • Dubina
      65 mm
    Veza
    • Presjek krutog provod­nika
      1.5 - 10 mm²
    • Presjek flek­si­bilnog vodiča
      1 - 16 mm²
    Kapa­citet
    • Broj modula
      4
    Elek­trična struja
    • Kontrolna struja 1-10 V slave
      50 mA
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Siva
    Tekst
    • Vrsta veze
      Sa vijčanim stezalj­kama
    • Način insta­la­cije
      Za montažu na DIN šinu
    • Spaja­nje/­čvo­rište
      Priključak za osvjet­ljene (maks. 5 mA) ili stan­dardne tastere

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika EV108  | Hager

      Slika proizvoda EV108

    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Annexe de parametrage pour televariateurs EV 102 et EV 108  | Hager

      Annexe de parametrage pour televariateurs EV 102 et EV 108

      Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      2,40 MB
      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2009-11-12  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2009-11-12

      PDF
      2,72 MB
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina