The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Uprav­ljanje i nadzor ener­gije
    • Uređaji za nadzor ener­gije
    • Releji za nadzor mreže
    • EU400
    EU400 naponsko/frekventni nadzorni relej se koristi za zaštitu mreža ali i elektrana za proizvodnju električne energije. Razvijen je u skladu sa standardima VDE-AR-N 4105:2018-11, VDE-AR-N 4110:2018-11, G59/3, G83/2, OVE/ONORM E 8001-4-712:2009 i svim ostalim standardima za generatore za proizvodnju električne energije koji su priključeni na elektroenergetsku mrežu.
    EAN
    3250612230235
    Pakovanje
    1 Komad
    • Insta­la­cioni releji, kontak­teri i dodatna oprema
    • Releji za nadzor mreže
    • Releji za nadzor mreže
    • Vidjeti više

    Naponsko frekventni nadzorni relej za zaštitu mreža EU400

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Naponsko frekventni nadzorni relej za zaštitu mreža

    EU400

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Kapa­citet
    • Broj modula
      6
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -20 - 55 °C
    • Tempe­ra­tura skla­di­šte­nja/­tran­s­porta
      -25 - 70 °C
    Veza
    • Presjek flek­si­bilnog vodiča
      1 - 2.5 mm²
    • Presjek krutog provod­nika
      1 - 4 mm²
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      40 - 70 Hz
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Okidanje
    • Maks. dopu­šteno vrijeme odgode
      999 s
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      DIN šina
    Dimen­zije
    • Visina
      105 mm
    • Širina
      90 mm
    • Dubina
      69 mm
    Napon
    • Nazivni radni napon Ue
      24 - 270 V

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    RoHS report EU400
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika EU400  | Hager

      Slika proizvoda EU400

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda EU400  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda EU400

      Relej za nadzor mreže

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Operating manual EU400 WEB - EN  | Hager

      Operating manual EU400 WEB - EN

      Uputstvo za instalaciju en-GB 2016-02-10

      PDF
      2,75 MB
      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB 2021-10-25  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB 2021-10-25

      PDF
      1,43 MB
    • Tehnička dodatak (za jedan proizvod)

      Slika Tehnička dodatak (za jedan proizvod) de-DE 2020-09-09  | Hager

      Tehnička dodatak (za jedan proizvod) de-DE 2020-09-09

      PDF
      139,71 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2019-05-29  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2019-05-29

      PDF
      223,83 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14

      PDF
      258,34 kB
      Slika Komponentenzertifikat  | Hager

      Komponentenzertifikat

      Deklaracija o usklađenosti de-DE 2024-07-22

      PDF
      1,35 MB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      ESC427S - Kontakter bešumni, 25A, 2NO+2NC, 230V AC, 2 modula
      ESC427S
      Kontakter, bešumni, 25A, 2k.o+2k.z, 230V
    • 2
      ESC363S - Kontakter bešumni, 63A, 3NO, 230V AC, 3 modula
      ESC363S
      Kontakter, bešumni, 63A, 3k.o, 230V
    • 3
      ESC426 - Kontakter, 25A, 4NC, 230V AC, 2 modula
      ESC426
      Kontakter, 25A, 4k.z, 230V
    • 4
      ESC225 - Kontakter, 25A, 2NO, 230V AC, 1 modul
      ESC225
      Kontakter, 25A, 2k.o, 230V
    • 5
      ESC464 - Kontakter, 63A, 4NC, 230V AC, 3 modula
      ESC464
      Kontakter, 63A, 4k.z, 230V

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina