The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Modu­larna oprema
    • Preki­dači i uređaji za signa­li­za­ciju
    • Insta­la­cioni releji, kontak­teri i dodatna oprema
    • ESD463
    EAN
    3250612401338
    Pakovanje
    1 Komad
    • Insta­la­cioni releji, kontak­teri i dodatna oprema

    Kontakter, 63A, 4k.o, 24V ESD463

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Kontakter, 63A, 4k.o, 24V

    ESD463

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Meha­nička dodatna oprema za nisko­na­ponske kompo­nente 1 dostupni proizvodi
    • ‌Pomoćni uređaj za uređaje ormara 1 dostupni proizvodi
    • Poklop­ci/kape za plom­bi­ranje 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Meha­nička dodatna oprema za nisko­na­ponske kompo­nente
    • ‌Pomoćni uređaj za uređaje ormara
    • Poklop­ci/kape za plom­bi­ranje
    • LZ060

      Distancer

      0,00 €  / *
    • ESC080

      Pomoćni kontakt, 6A, 1k.o+1k.z

      0,00 €  / *
    • ESC003

      Blombirajući poklopac za kontaktere 3M

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Veza
    • Vrsta konta­kata
      4NO
    • Broj konta­kata
      4
    • Presjek flek­si­bilnog vodiča
      1.5 - 16 mm²
    • Presjek krutog provod­nika
      1.5 - 25 mm²
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      63 A
    Kapa­citet
    • Broj modula
      3
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 50 Hz
    Napon
    • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
      4.000 V
    • Nazivni izola­cijski napon Ui
      440 V
    • Nazivni radni napon Ue
      400 - 400 V
    • Uprav­ljački napon AC
      24 - 24 V
    • Uprav­ljački napon DC
      0 - 0 V
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -10 - 50 °C
    • Tempe­ra­tura skla­di­šte­nja/­tran­s­porta
      -40 - 80 °C
    Apli­ka­cija
    • Kate­go­rija upotrebe
      AC-7a/AC-7b
    Izdr­ž­lji­vost
    • Broj meha­ničkih opera­cija
      100.000
    • Elek­trična izdr­ž­lji­vost u broju ciklusa
      30.000
    Snaga
    • Rasi­panje snage pri IN
      22,20 W
    • Potezna snaga
      60 VA
    Dimen­zije
    • Visina
      85 mm
    • Širina
      54 mm
    • Dubina
      60 mm
    Oprema
    • Broj NO konta­kata
      4
    • Broj NC konta­kata
      0
    • Sa moguć­nošću ručnog isklopa
      Ne
    Funk­cije
    • Bešumni
      Ne
    Arhi­tek­tura
    • Broj polova
      4

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Contactor 25A, 2NO, 230V (English)
    PDF
    3,90 MB
    REACH declaration ESD463
    PDF
    RoHS report ESD463
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika ESD463  | Hager

      Slika proizvoda ESD463

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda ESD463  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda ESD463

      Kontakter, 63A, 4k.o, 24V

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-09-23

      PDF
      386,51 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14

      PDF
      296,88 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti pl-PL 2026-09-11  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti pl-PL 2026-09-11

      PDF
      283,28 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      ESD225 - Kontakter, 25A, 2k.o, 24V
      ESD225
      Kontakter, 25A, 2k.o, 24V
    • 2
      ESC427S - Kontakter bešumni, 25A, 2NO+2NC, 230V AC, 2 modula
      ESC427S
      Kontakter, bešumni, 25A, 2k.o+2k.z, 230V
    • 3
      ESC325 - Kontakter, 25A, 3NO, 230V AC, 2 modula
      ESC325
      Kontakter, 25A, 3k.o, 230V
    • 4
      ESC426 - Kontakter, 25A, 4NC, 230V AC, 2 modula
      ESC426
      Kontakter, 25A, 4k.z, 230V
    • 5
      ESC240 - Kontakter, 40A, 2NO, 230V AC, 3 modula
      ESC240
      Kontakter, 40A, 2k.o, 230V

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina