• Modu­larna oprema
    • Preki­dači i uređaji za signa­li­za­ciju
    • Insta­la­cioni releji, kontak­teri i dodatna oprema
    • ESD225
    EAN
    3250612400584
    Pakovanje
    1 Komad
    • Insta­la­cioni releji, kontak­teri i dodatna oprema

    Kontakter, 25A, 2k.o, 24V ESD225

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Kontakter, 25A, 2k.o, 24V

    ESD225

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Meha­nička dodatna oprema za nisko­na­ponske kompo­nente 1 dostupni proizvodi
    • ‌Pomoćni uređaj za uređaje ormara 1 dostupni proizvodi
    • Poklop­ci/kape za plom­bi­ranje 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Meha­nička dodatna oprema za nisko­na­ponske kompo­nente
    • ‌Pomoćni uređaj za uređaje ormara
    • Poklop­ci/kape za plom­bi­ranje
    • LZ060

      Distancer

      0,00 €  / *
    • ESC080

      Pomoćni kontakt, 6A, 1k.o+1k.z

      0,00 €  / *
    • ESC001

      Blombirajući poklopac za kontaktere 1M

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Veza
    • Vrsta konta­kata
      2NO
    • Broj konta­kata
      2
    • Presjek flek­si­bilnog vodiča
      1 - 6 mm²
    • Presjek krutog provod­nika
      1 - 10 mm²
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      25 A
    • Prihvat­ljivi iznos struje AC3
      8,5 A
    Kapa­citet
    • Broj modula
      1
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 50 Hz
    Napon
    • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
      4.000 V
    • Nazivni izola­cijski napon Ui
      250 V
    • Nazivni radni napon Ue
      230 - 230 V
    • Uprav­ljački napon AC
      24 - 24 V
    • Uprav­ljački napon DC
      0 - 0 V
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -10 - 50 °C
    • Tempe­ra­tura skla­di­šte­nja/­tran­s­porta
      -40 - 80 °C
    Apli­ka­cija
    • Kate­go­rija upotrebe
      AC-7a/AC-7b
    Izdr­ž­lji­vost
    • Broj meha­ničkih opera­cija
      100.000
    • Elek­trična izdr­ž­lji­vost u broju ciklusa
      30.000
    Snaga
    • Rasi­panje snage pri IN
      4 W
    • Potezna snaga
      10,70 VA
    Dimen­zije
    • Visina
      83 mm
    • Širina
      17,85 mm
    • Dubina
      60 mm
    Oprema
    • Broj NO konta­kata
      2
    • Broj NC konta­kata
      0
    • Sa moguć­nošću ručnog isklopa
      Ne
    Insta­la­cija, montaža
    • Nazivni zatezni moment
      1,20 - 1,20 Nm

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Contactor 25A, 2NO, 230V (English)
    PDF
    3,90 MB
    REACH declaration ESD225
    PDF
    RoHS report ESD225
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika ESD225  | Hager

      Slika proizvoda ESD225

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda ESD225  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda ESD225

      Kontakter, 25A, 2k.o, 24V

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-09-23

      PDF
      383,45 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14

      PDF
      266,79 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      ESL225 - Kontakter, 25A, 2k.o, 8/12V
      ESL225
      Kontakter, 25A, 2k.o, 8/12V
    • 2
      ESC428S - Kontakter bešumni, 25A, 3NO+1NC, 230V AC, 2 modula
      ESC428S
      Kontakter, bešumni, 25A, 3k.o+1k.z, 230V
    • 3
      ESC425S - Kontakter bešumni, 25A, 4NO, 230V AC, 2 modula
      ESC425S
      Kontakter, bešumni, 25A, 4k.o, 230V
    • 4
      ESC427S - Kontakter bešumni, 25A, 2NO+2NC, 230V AC, 2 modula
      ESC427S
      Kontakter, bešumni, 25A, 2k.o+2k.z, 230V
    • 5
      ESC263S - Kontakter bešumni, 63A, 2NO, 230V AC, 3 modula
      ESC263S
      Kontakter, bešumni, 63A, 2k.o, 230V
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina