Kontakter, 63A, 2k.o+2k.z, 230V • ESC465 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
    witty punjači
    Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
    Saznajte više
    • Rješenja
    • Aplikacija naših rješenja
      • Distribucija energije
      • Upravljanje energijom
      • Upravljanje kablovima
      • Rješenja za sobe
      • Prekidači i utičnice
      • Pametni domovi
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Za Vaš projekat
      • Porodična kuća
      • Kancelarije
      • Hotel
      • Trgovine
      • Višespratnice
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Rješenja za vaš posao
      • Instalateri
      • Projektanti
      • Arhitekti
      • Izrada elektro ormara
      • Sistem integratori
      • Krajnji korisnici
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Reference
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Alati
    hagercad
    Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
    Otkrijte više
    • Alati
    • BIM (Building Information Modeling)
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Hagercad 6
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Pogledajte sve
  • Inspiracija i informacije
    Katalozi | Brošure
    Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
    Saznajte više
    • Inspiracija i informacije
    • Dokumentacija
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Trening
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Podrška
    Kontakt formular
    Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
    Kontaktirajte nas
    • Podrška
    • Pitanja
      • witty punjači za električna vozila
      • Generalna, opšta pitanja
      • Pogledajte sve
      Kontakt formular
      Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
      Kontaktirajte nas
    • Pogledajte sve
  • O nama
    Naša priča
    Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
    Naš DNK
    • O nama
    • Vijesti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Održivost
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt osobe
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Newsletter
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Noviteti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Pogledajte sve
  • Pogledajte sve kategorije
Account
  • Katalog
  • Modu­larna oprema
  • Preki­dači i uređaji za signa­li­za­ciju
  • Insta­la­cioni releji, kontak­teri i dodatna oprema
  • ESC465
Trenutna pretraga
Slika Filter  | Hager Filter
Slika Filter  | Hager Filter
ProizvodiPrikaz

Najpopularniji proizvodi

5
1
ERL418 - Relej, instalacioni, 16A, 2k.o+2k.z, 12V
ERL418
Relej, instalacioni, 16A, 2k.o+2k.z, 12V
2
ERL218 - Relej, instalacioni, 16A, 1k.o+1k.z, 8/12V
ERL218
Relej, instalacioni, 16A, 1k.o+1k.z, 8/12V
3
ERC418 - Relej, instalacioni, 16A, 2k.o+2k.z,230V
ERC418
Relej, instalacioni, 16A, 2k.o+2k.z,230V
4
ESC465 - Kontakter, 63A, 2k.o+2k.z, 230V
ESC465
Kontakter, 63A, 2k.o+2k.z, 230V
5
ESC463 - Kontakter, 63A, 4k.o, 230V
ESC463
Kontakter, 63A, 4k.o, 230V
ESC465 - Kontakter, 63A, 2k.o+2k.z, 230V
ESC465 - Kontakter, 63A, 2k.o+2k.z, 230V

Kontakter, 63A, 2k.o+2k.z, 230V

ESC465

ESC465 - Kontakter, 63A, 2k.o+2k.z, 230V
ESC465 - Kontakter, 63A, 2k.o+2k.z, 230V
  • Modu­larna oprema

Kontakter, 63A, 2k.o+2k.z, 230V ESC465

EAN
3250612401352
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • ‌Pomoćni uređaj za uređaje ormara 1 dostupni proizvodi
  • 2 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • ‌Pomoćni uređaj za uređaje ormara
  • ESC080

    Pomoćni kontakt, 6A, 1k.o+1k.z

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • ESC080

    Pomoćni kontakt, 6A, 1k.o+1k.z

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • LZ060

    Distancer

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • ESC003

    Blombirajući poklopac za kontaktere 3M

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

Tehničke karakteristike

Veza
  • Vrsta konta­kata
    2NC+2NO
  • Broj konta­kata
    4
  • Presjek flek­si­bilnog vodiča
    1.5 - 16 mm²
  • Presjek krutog provod­nika
    1.5 - 25 mm²
Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    63 A
Kapa­citet
  • Broj modula
    3
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 50 Hz
Napon
  • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
    4.000 V
  • Nazivni izola­cijski napon Ui
    440 V
  • Nazivni radni napon Ue
    400 - 400 V
  • Uprav­ljački napon AC
    230 - 230 V
  • Uprav­ljački napon DC
    0 - 0 V
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -10 - 50 °C
  • Tempe­ra­tura skla­di­šte­nja/­tran­s­porta
    -40 - 80 °C
Izdr­ž­lji­vost
  • Broj meha­ničkih opera­cija
    100.000
  • Elek­trična izdr­ž­lji­vost u broju ciklusa
    30.000
Snaga
  • Ukupni gubitak snage pri IN
    11,50 W
  • Potezna snaga
    62,50 VA
Dimen­zije
  • Visina
    85 mm
  • Širina
    54 mm
  • Dubina
    60 mm
Oprema
  • Broj NO konta­kata
    2
  • Broj NC konta­kata
    2
  • Sa moguć­nošću ručnog isklopa
    Ne

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Usklađeno sa REACH Da

Certifikati i dokumenti

REACH declaration ESC465 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration ESC465 (english)
PDF
103,59 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika ESC465  | Hager

    Slika proizvoda ESC465

  • Tehnički list proizvoda

    Slika UK_MD_TDS_Contactors.pdf  | Hager

    UK_MD_TDS_Contactors.pdf

    Technical data sheet including characteristics for Contactors and Override Contactors.

    PDF
    197,47 kB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-09-23

    PDF
    386,51 kB
    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-05-04

    PDF
    224,65 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    ERC216 - Relej, instalacioni, 16A, 2k.o, 230V
    ERC216
    Relej, instalacioni, 16A, 2k.o, 230V
  • 2
    ERC218 - Relej, instalacioni, 16A, 1k.o+1k.z, 230V
    ERC218
    Relej, instalacioni, 16A, 1k.o+1k.z, 230V
  • 3
    ERC418 - Relej, instalacioni, 16A, 2k.o+2k.z,230V
    ERC418
    Relej, instalacioni, 16A, 2k.o+2k.z, 230V
  • 4
    ERD216 - Relej, instalacioni, 16A, 2k.o, 24V
    ERD216
    Relej, instalacioni, 16A, 2k.o, 24V
  • 5
    ERD218 - Relej, instalacioni, 16A, 1k.o+1k.z, 24V
    ERD218
    Relej, instalacioni, 16A, 1k.o+1k.z, 24V

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina